Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   VarSet LV
Slika izdelka VLVAF6P03521AA Schneider Electric

VLVAF6P03521AA

Green premium brand logo
Slika izdelka VLVAF6P03521AA Schneider Electric
VLVAF6P03521AA
Green premium brand logo

Kompenzacijska naprava VarSet Auto 550 kvar DR3,8 z odklopnikom xxB 400 V 50 Hz

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Nazivna napetost omrežja
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    Reaktivna nazivna moč
    550 kvar
    Način delovanja
    Avtomatski
    Skupina izdelkov
    VarSet
    Kratko ime naprave
    VarSet avtomatski z detoniranimi reaktorji
    Izdelek ali sestavni del
    Kondenzatorski sklopi
    Komplementarno
    Stopnja onesnaženosti omrežja
    Onesnaženo
    [Gh/Sn] Harmonična stopnja onesnaženosti
    25…50 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    4…7 %
    Tuning faktor
    3,8
    Frekvenca uglasitve
    190 Hz
    Moč na korak
    50 kvar
    Koračna sestava
    50 + 5x100
    Lokacija povezave
    Dno
    Tip krmilnika
    Varplus Logic VPL6 Modbus
    capacitor technology
    VarplusCan + detonirani reaktorji
    Opis polov
    3P
    Strpnost kapacitivnosti
    - 5 % do 10 %
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    800 V
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    8 kV
    Največja dopustna napetost
    1.1 x Un (8 hours over 24 hours) conforming to IEC 60831
    [Imp] Največji trajni tok
    Kondenzator 1,8 x In 480 V IEC 60831
    Baterija 1,19 x In 400 V IEC 61439-2
    Baterija 1,19 x In 415 V IEC 61439-2
    main incomer protection
    Zaščita z odklopnikom
    Izklopna zmogljivost
    Icu 50 kA
    Tip krmiljenja
    Vrtljivia ročica
    Koračni zaščitni tip
    Preobremenitev Harmonično krmiljenje od VarPlus Logic
    Kratki stik Talilna varovalka
    Dostopnost za delovanje
    Spredaj
    Barva
    Grey (RAL 7035)
    maximum weight
    952 kg
    Višina
    2200 mm
    Širina
    Kondenzator 800 mm
    Dušilka 600 mm
    Globina
    600 mm
    Dobavljena oprema
    Pomožni transformator
    Notranji napetostni transformator
    400/230 V - 1000 VA
    Funkcija na voljo
    Kontakt alarma
    GenSet odstranjevanje kontakta
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61921
    IEC 61439-2
    Certifikati izdelkov
    ASEFA
    EAC
    CE
    Lokacija montaže
    Notranja
    IP stopnja zaščite
    Okolje IP31
    Varnost IPxx B
    IK stopnja zaščite
    IK10
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska višina delovanja
    <= 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −5…45 °C
    Povprečna temperatura okoliškega zraka za delovanje
    35 °C (annual)
    45 °C (over 24 hours)
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    940,000 kg
    Višina embalaže 1
    230,000 cm
    Širina embalaže 1
    80,000 cm
    Dolžina embalaže 1
    156,000 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.