Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   VarSet LV
Slika izdelka VLVFW1N03507AA Schneider Electric

VLVFW1N03507AA

Green premium brand logo
Slika izdelka VLVFW1N03507AA Schneider Electric
VLVFW1N03507AA
Green premium brand logo

Kompenzacijska napr. VarSet Fix 75 kvar z odklopnikom , dovod zgoraj 400 V 50 Hz

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Nazivna napetost omrežja
    400 V AC 50 Hz
    415 V AC 50 Hz
    Reaktivna nazivna moč
    75 kvar
    Način delovanja
    Pritrjen
    Skupina izdelkov
    VarSet
    Kratko ime naprave
    VarSet pritrjeni
    Izdelek ali sestavni del
    Kondenzatorski sklopi
    Komplementarno
    Stopnja onesnaženosti omrežja
    Nizki onesnaženi
    [Gh/Sn] Harmonična stopnja onesnaženosti
    15…25 %
    [THDU] total harmonic distorsion of voltage
    3…4 %
    Moč na korak
    75 kvar
    Koračna sestava
    75
    Lokacija povezave
    Zgoraj
    capacitor technology
    VarplusCan
    Opis polov
    3P
    Strpnost kapacitivnosti
    - 5 % do 10 %
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    690 V
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV
    Največja dopustna napetost
    1,1 x Un 8 ur preko 24 ur) IEC 60831
    [Imp] Največji trajni tok
    Kondenzator 1,8 x In 480 V IEC 60831
    Baterija 1,43 x In 400 V IEC 61439-2
    Baterija 1,19 x In 415 V IEC 61439-2
    main incomer protection
    Zaščita z odklopnikom
    Izklopna zmogljivost
    Icu 35 kA
    Dostopnost za delovanje
    Spredaj
    Barva
    Siva RAL 7035)
    maximum weight
    64 kg
    Višina
    700 mm
    Širina
    600 mm
    Globina
    300 mm
    Dobavljena oprema
    Pomožni transformator
    Notranji napetostni transformator
    400/230 V - 100 VA
    Funkcija na voljo
    Kontakt alarma
    GenSet odstranjevanje kontakta
    Okolje
    Standardi
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    IEC 61921
    Certifikati izdelkov
    EAC
    CE
    ASEFA
    Lokacija montaže
    Notranja
    IP stopnja zaščite
    Varnost IPxx B
    Okolje IP54
    IK stopnja zaščite
    IK10
    Relativna vlažnost
    0…95 %
    Nadmorska višina delovanja
    <= 2000 m
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −5…45 °C
    Povprečna temperatura okoliškega zraka za delovanje
    35 °C Letno)
    45 °C Več kot 24 ur)
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    31,000 kg
    Višina embalaže 1
    87,000 cm
    Širina embalaže 1
    80,000 cm
    Dolžina embalaže 1
    120,000 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Skladnost zagotovljena
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Izdelek zunaj obsega RoHS za Kitajsko. Izjava o snoveh v informativne namene.
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.