Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XAC
Slika izdelka XACA681 Schneider Electric

XACA681

Green premium brand logo
Slika izdelka XACA681 Schneider Electric
XACA681
Green premium brand logo

Viseča krmilna postaja XAC-A - 6 tipk

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony XAC
    Izdelek ali sestavni del
    Obesna krmilna postaja
    Kratko ime naprave
    XACA
    Komplementarno
    Tip krmilne postaje
    Dvojna izoliranost
    Material omare
    Polipropilen
    Tip električnega tokokroga
    Krmilno vezje
    Tip omare
    Kompletno, pripravljeno na uporabo
    Aplikacija krmilne postaje
    Nadzor dvižnega motorja z 1-hitrostjo
    Sestava krmilne postaje
    6 tipk
    Tip krmilne tipke
    Prva tipka 1 NC + 1 NO Dvižno, počasi
    Združljivost izdelkov
    ZB2BE102 + ZB2BE101 Za vsako smer
    Mehansko zapiranje
    Z mehanskim zaklepanjem med pari
    Barva krmilne postaje
    Rumena
    Povezave - terminali
    Terminali vijačne sponke, 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm² Brez konca kabla
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    Certifikati izdelkov
    CSA
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Odpornost proti vibracijam
    15 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    100 gn IEC 60068-2-27
    Prenapetostna kategorija
    Razred II IEC 61140
    IP stopnja zaščite
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 EN 50102
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 cycles
    Kabelska uvodnica
    Gumen trak s stopničastim vhodom 8…26 mm
    Oznaka kontaktne kode
    Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
    10 A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V 3)IEC 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV IEC 60947-1
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 MOhm
    Operativna sila
    13 N Tipka
    Kratkostična zaščita
    10 A Zaščita varovalke Modul gG
    Nazivna delavna energija v W
    40 W DC-13 1000000 cycles 60 cyc/mn 120 V 0,5 Induktivno IEC 60947-5-1 dodatek C
    Opis sponke ISO št. 1
    (11-12)NC
    Oznaka sponke
    (13-14)NO
    Teža izdelka
    0,95 kg
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    990 g
    Višina embalaže 1
    8,4 cm
    Širina embalaže 1
    56,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    8,8 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S04
    Število enot v embalaži 2
    12
    Teža embalaže 2
    11,844 kg
    Višina embalaže 2
    30 cm
    Širina embalaže 2
    40 cm
    Dolžina embalaže 2
    60 cm
    Tip enote v embalaži 3
    S06
    Število enot v embalaži 3
    24
    Teža embalaže 3
    36,688 kg
    Višina embalaže 3
    73,5 cm
    Širina embalaže 3
    60 cm
    Dolžina embalaže 3
    80 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina5
    • English10
    • French3
    • Kazakh3
    • Russian3
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.2 MB
    Datum 18.7.2013