Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB6
Slika izdelka XB6EDW3J2P Schneider Electric

XB6EDW3J2P

Green premium brand logo
Slika izdelka XB6EDW3J2P Schneider Electric
XB6EDW3J2P
Green premium brand logo

pravokoten zelen osv. pot. gumb Ø 16 – podom. povratna vzmet – 12 V – 2 CO

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB6E
    Izdelek ali sestavni del
    Svetleča monolitna tipka
    Kratko ime naprave
    XB6E
    Material roba
    Plastika
    Montažni premer
    16 mm
    Prodaja na nedeljivo količino
    5
    Oblika glave signalne enote
    Pravokotna
    Tip upravljanja
    Povratna vzmet
    Profil operaterja
    Green flush
    Tip kontakta in sestava
    2 C/O
    Premik kontakta
    Hitro ukrepanje
    Povezave - terminali
    Izoliran Faston 2,8 x 0,5 mm
    Spajkalni terminal <= 0,75 mm² AWG 19
    Hitra vtičnica za konektor
    Material kontaktov
    Zlato obarvano srebro
    Izvor svetlobe
    Integrirana LED
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    12 V DC Polariziran
    Komplementarno
    Teža izdelka
    0,006 kg
    Delovni položaj
    Katerikoli položaj
    Označevanje
    CE
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 ciklov
    Kontaktni upor
    50 mOhm 1/6 V
    Kratkostična zaščita
    2 A Varovalka modula gG
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    3 A Hitra vtičnica za konektor)
    5 A
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    1,5 A 120 V, AC-12 EN/IEC 60947-5-1
    1 A 240 V, AC-12 EN/IEC 60947-5-1
    1 A 24 V, DC-12 EN/IEC 60947-5-1
    0,7 A 24 V, DC-13 EN/IEC 60947-5-1
    0,2 A 125 V, DC-12 EN/IEC 60947-5-1
    0,15 A 125 V, DC-13 EN/IEC 60947-5-1
    Električna vzdržljivost
    100000 ciklov, AC, 0,7 A 220 V EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    Tip signalizacije
    Stalno
    Poraba toka
    10 mA
    Življenjska doba
    30000 h
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −10…55 °C
    IP stopnja zaščite
    IP65 conforming to IEC 60529
    Standardi
    UL 508
    JIS C 4520
    IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    JIS C 852
    IEC 60947-1
    Certifikati izdelkov
    CCC
    CURus
    Odpornost proti vibracijam
    1 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    10 Gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,011 kg
    Višina embalaže 1
    0,280 dm
    Širina embalaže 1
    0,730 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,850 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months