Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB7
Slika izdelka XB7NA3336 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XB7NA3336

Green premium brand logo
Slika izdelka XB7NA3336 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XB7NA3336
Green premium brand logo

Tipka - povratna vzmet, zelena - 2 NO - BELA OZNAKA »II«

Pokaži več značilnosti
Izdelek XB7NA3336 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB7
    Izdelek ali sestavni del
    Tipka
    Kratko ime naprave
    XB7
    Montažni premer
    22 mm
    Prodaja na nedeljivo količino
    10
    IP stopnja zaščite
    IP20 IEC 60529 Zadnja stran)
    IP65 IEC 60529 Spredaj)
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    Povratna vzmet
    Profil operaterja
    Green flush, II (white)
    Tip kontakta in sestava
    2 NO
    Povezave - terminali
    Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem EN/IEC 60947-1
    Vijačni priključki, 1 x 0,34 do 2 x 2,5 mm² Brez konca kabla EN/IEC 60947-1
    Predstavitev naprave
    Monolitni izdelek
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    51,5 mm
    Opis sponke ISO št. 1
    (23-24)NO
    (13-14)NO
    Teža izdelka
    0,021 kg
    Montaža naprave
    Pritrdilna luknja 22,5 mm 22,3 +0,4/0 EN/IEC 60947-1
    Center pritrditve
    >= 30 x 40 mm Podpora plošča) Kovinski 1…6 mm
    >= 30 x 40 mm Podpora plošča) Plastika 2…6 mm
    Način pritrjevanja
    Pritrdilna matica pod glavo 2…2,4 N.m
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Pozitivna odprtina
    Z (samo NO)
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 ciklov
    Zatezni moment
    0.8…1.2 N.m conforming to EN 60947-1
    Oblika glave vijaka
    Križ JIS No 1
    Križ Philips št. 1
    Cross compatible with pozidriv No 1 screwdriver
    Z režami Ploščat Ø 4 mm
    Slotted compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
    Kratkostična zaščita
    4 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V 3)EN/IEC 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV EN/IEC 60947-1
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    0,1 A 250 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1
    0,22 A 125 V, DC-13, R300 EN/IEC 60947-5-1
    0,3 A 240 V, AC-14, D300 EN/IEC 60947-5-1
    0,6 A 120 V, AC-14, D300 EN/IEC 60947-5-1
    Električna vzdržljivost
    1000000 ciklov, DC-13, 0,3 A 24 V 216000 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, AC-15, 0,03 A 230 V 216000 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, AC-15, 0,09 A 240 V 108000 cyc/mn 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    Električna izolativnost
    Λ <= 10exp(-6) 17 V, 5 mA EN/IEC 60947-5-4
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred II IEC 61140
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 12 UL 50 E
    NEMA 3 UL 50 E
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    GOST
    CCC
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,018 kg
    Višina embalaže 1
    0,530 dm
    Širina embalaže 1
    0,300 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,300 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months