Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XC Special format
Slika izdelka XC1AC1391 Schneider Electric

XC1AC1391

Slika izdelka XC1AC1391 Schneider Electric
XC1AC1391

Omejitveno stikalo – glava bata – povratna vzmet vzvoda valja na igličnem ležaju

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    OsiSense XC
    Ime serije
    Posebni format
    Izdelek ali sestavni del
    Mejno stikalo
    Uporaba izdelka za specifične aplikacije
    Ravnanje z materiali
    Kratko ime naprave
    XC1AC
    Zasnova senzorja
    -
    Tip ohišja
    Fiksen
    Tip glave
    Glava bata
    Material
    Kovinski
    Način pritrjevanja
    Ob ohišju
    Gibanje operativne glave
    Linearno
    Tip upravljanja
    Valjna ročica s povratno vzmetjo Kovinski Na valjčnem ležaju
    Stikalno aktiviranje
    S 30° odmikom
    Tip pristopa
    Lateral approach, 2 directions
    Električna povezava
    Terminali z vijačno objemko 1 x 0,5 do 1 x 2,5 mm²
    Kabelska uvodnica
    3 vrezani vhodi za Pg 13,5 kabelsko uvodnico 9…12 mm
    Število polov
    2
    Tip kontakta in sestava
    1 NC + 1 NO
    Premik kontakta
    Slow-break, make before break
    Število korakov
    1
    Pozitivna odprtina
    Brez
    Komplementarno
    Kontaktna izolacijska oblika
    ZB
    Maksimalna hitrost aktiviranja
    1 m/s Od leve
    0,5 m/s Od desne
    [Ithe] Konvencionalni zaprti/notranji toplotni tok
    10 A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V ACIEC 60947-5-1
    500 V ACNF C 20-040
    600 V DCIEC 60947-5-1
    600 V DCNF C 20-040
    600 V ACCSA C22.2 št. 14
    600 V DCCSA C22.2 št. 14
    Maksimalna odpornost na terminalih
    8 mOhm
    Kratkostična zaščita
    10 A Modul Talilna varovalka gG
    Električna vzdržljivost
    1000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 110 V, 900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 230 V, 1900 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 48 V, 450 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 110 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 230 V, 95 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 100 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 110 V, 350 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 230 V, 430 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, AC-15 50/60 Hz, Induktivno, 48 V, 170 VA 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 110 V, 40 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 230 V, 33 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    3000000 ciklov, DC-13, Induktivno, 48 V, 35 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 ciklov
    Širina
    77 mm
    Višina
    157 mm
    Globina
    44 mm
    Teža izdelka
    0,87 kg
    Opis sponke ISO št. 1
    (23-24)NO
    (13-14)NO
    Okolje
    Odporno proti udarcu
    95 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Odpornost proti vibracijam
    9 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    IP stopnja zaščite
    IP65 IEC 60529
    IP65 NF C 20-010
    Razred električnega udara
    Razred I IEC 61140
    Razred I NF C 20-030
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Delovni položaj
    Katerikoli položaj
    Certifikati izdelkov
    CSA
    Standardi
    EN 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    VDE 0660-200
    IEC 60337-1
    IEC 60947-5-1
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    720 g
    Višina embalaže 1
    9,2 cm
    Širina embalaže 1
    7,7 cm
    Dolžina embalaže 1
    4,4 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Se ne uporablja, zunaj področja uporabe direktive RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov