Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XCC
Slika izdelka XCC1514TSM03X Schneider Electric
Opustitev izdelka

XCC1514TSM03X

Slika izdelka XCC1514TSM03X Schneider Electric
Opustitev izdelka
XCC1514TSM03X

inkrementalni kodirnik Ø 58 – prehodna gred 14 mm – 360 do 5760 točk – 5V RS422

Pokaži več značilnosti
Izdelek XCC1514TSM03X ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    OsiSense XCC
    Tip enkoderja
    Inkrementalni enkoder
    Ime enkoderja
    XCC
    Uporaba izdelka za specifične aplikacije
    -
    Premer
    58 mm
    Dopolnilna funkcija
    Parametriranje
    Premer gredi
    14 mm
    Tip gredi
    Skozi gred
    Upornost
    360...5760 points
    Izhodna faza
    Tip X
    Tip izhodne faze
    Driver 5V, RS422
    Električna povezava
    1 moški konektor M23 radialen 12 zatičev
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    4,75 do 30 V DC
    Material omare
    Zamak
    Komplementarno
    Toleranca gredi
    H7
    Residual ripple
    500 mV
    Maksimalna vrtilna hitrost
    6000 rpm
    Shaft moment of inertia
    22 g.cm²
    Maksimalna vrednost navora
    0,006 N.m
    Maksimalna obremenitev
    2 daN Aksialno
    5 daN Sevalno zaščiten
    Izhodna frekvenca
    300 kHz
    Število kanalov
    3
    Poraba toka
    0...75 mA Brez obremenitve
    Tip zaščite
    Zaščita pred povratno polarnostjo
    Zaščita kratkega stika
    Maksimalen izhodni tok
    40 mA
    Izhodna stopnja
    Low level: 0.5 V maximum 20 mA
    Visok nivo: 4.5 V minimum 20 mA
    Prenapetostna vzdržljivost
    1 kV, Stopnja 2 IEC 61000-4-5
    Osnovni material
    Aluminij
    Material gredi
    Nerjaveče jeklo
    Tip krogličnih ležajev
    6803ZZ
    Teža izdelka
    0,435 kg
    Okolje
    Označevanje
    CE
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −30…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −30…85 °C
    IP stopnja zaščite
    IP65 IEC 60529
    Odpornost proti vibracijam
    10 gn (f= 55…2000 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Odpornost na elektrostatično razelektritev
    4 kV Razelektritev kontakta) Stopnja 3 IEC 61000-4-2
    8 kV (air discharge) level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Odpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
    1 kV Signalna vrata Stopnja 3 IEC 61000-4-4
    2 kV Močnostni priključki Stopnja 3 IEC 61000-4-4
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    435 g
    Višina embalaže 1
    8,5 cm
    Širina embalaže 1
    14 cm
    Dolžina embalaže 1
    27 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months