Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XC standard
Slika izdelka XCKD21H2P16 Schneider Electric

XCKD21H2P16

Green premium brand logo
Slika izdelka XCKD21H2P16 Schneider Electric
XCKD21H2P16
Green premium brand logo

Omejitveno stikalo XCKD - jekleni valjni bat M18 - 1NC+1NO - proženje - M16

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    Ime serije
    Standardni format
    Izdelek ali sestavni del
    Mejno stikalo
    Kratko ime naprave
    XCKD
    Zasnova senzorja
    Compact
    Tip ohišja
    Fiksen
    Tip glave
    M18 glava bata
    Material
    Kovinski
    Material ohišja
    Zamak
    Glava materiala
    Zamak
    Način pritrjevanja
    Ob glavi
    Gibanje operativne glave
    Linearno
    Tip upravljanja
    Valjni bat s povratno vzmetjo Kovinski
    Tip pristopa
    Bočni pristop, 2 smeri
    Število polov
    2
    Tip kontakta in sestava
    1 NC + 1 NO
    Premik kontakta
    Hitro ukrepanje
    Komplementarno
    Stikalno aktiviranje
    S 30° odmikom
    Električna povezava
    Terminali z vijačno objemko 1 x 0,34 do 2 x 1,5 mm²
    Kabelska uvodnica
    1 vhod odcepljen za kabelsko uvodnico M16 x 1,5 4…8 mm
    Kontaktna izolacijska oblika
    ZB
    Pozitivna odprtina
    Z
    Pozitivna minimalna sila
    36 N
    Minimalna sila za izklop
    10 N
    Maksimalna hitrost aktiviranja
    0,5 m/s
    Natančnost ponovitve
    0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
    Oznaka kontaktne kode
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A EN 60947-5-1
    A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A 10 A IEC 60947-5-1 dodatek A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A EN 60947-5-1
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    300 VUL 508
    500 V 3)IEC 60947-1
    300 VCSA C22.2 št. 14
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV IEC 60664
    6 kV IEC 60947-1
    Kratkostična zaščita
    10 A Modul Talilna varovalka gG
    Električna vzdržljivost
    5000000 cycles, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cycles, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 cycles, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5, DC IEC 60947-5-1 dodatek C
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 cycles
    Širina
    31 mm
    Višina
    65 mm
    Globina
    30 mm
    Teža izdelka
    0,22 kg
    Opis sponke ISO št. 1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Okolje
    Odporno proti udarcu
    50 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Odpornost proti vibracijam
    25 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    IP stopnja zaščite
    IP66IEC 60529
    IP67IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK06 EN 50102
    Razred električnega udara
    Razred I IEC 61140
    Class I conforming to NF C 20-030
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Certifikati izdelkov
    CSA
    CCC
    UL
    Standardi
    IEC 60204-1
    CSA C22.2 št. 14
    EN 60947-5-1
    UL 508
    EN 60204-1
    IEC 60947-5-1
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    221 g
    Višina embalaže 1
    3,1 cm
    Širina embalaže 1
    5 cm
    Dolžina embalaže 1
    13 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki14
    • Slovenščina5
    • English12
    • Chinese7
    • French4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalogue Limit switches XC Standard range English 03/2021 (Različica 3.0)
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 62.6 MB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    Miniature design, metal limit switches. Miniature design limit switches for mobile equipment. Compact design limit switches, plastic or metal. Compact design limit switches, plastic or metal, with reset. Complete units or modular units. Bodies, heads and contact blocks. EN 50041 format limit switches. Industrial EN 50041 format limit switches. Limit switches for low temperature applications (- 40 °C). Limit switches for high temperature applications (+ 120 °C).