Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XC standard
Slika izdelka XCKP2149M12 Schneider Electric

XCKP2149M12

Green premium brand logo
Slika izdelka XCKP2149M12 Schneider Electric
XCKP2149M12
Green premium brand logo

Omej. stik. XCKP - plastični vzvod valja Ø 50 spr. dol. - 1NC+1NO - prož. - M12

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    Ime serije
    Standardni format
    Izdelek ali sestavni del
    Mejno stikalo
    Kratko ime naprave
    XCKP
    Zasnova senzorja
    Compact
    Tip ohišja
    Fiksen
    Tip glave
    Vrtljiva glava
    Material
    Plastika
    Material ohišja
    Plastika
    Material glave
    Zamak
    Način pritrjevanja
    Ob ohišju
    Gibanje operativne glave
    Vrtljiv
    Tip upravljanja
    Valjna ročica s povratno vzmetjo Termoplastično Spremenljiva dolžina, premer valjev 50 mm
    Tip pristopa
    Bočni pristop, 2 smeri
    Število polov
    2
    Tip kontakta in sestava
    1 NC + 1 NO
    Premik kontakta
    Hitro ukrepanje
    Komplementarno
    Stikalno aktiviranje
    S 30° odmikom
    Električna povezava
    Moški konektor M12, 4 zatiči
    Kontaktna izolacijska oblika
    ZB
    Pozitivna odprtina
    Z
    Minimalni navor za izklop
    0,1 N.m
    Maksimalna hitrost aktiviranja
    1,5 m/s
    Natančnost ponovitve
    0,1 mm na sprožnih točkah Z 1 milijon obratovalnih ciklov
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A 240 V, AC-15 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    0,27 A 250 V, DC-13 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ithe] običajni zaprt termični tok
    3 A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    300 VUL 508
    300 VCSA C22.2 št. 14
    250 V 3)IEC 60947-1
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    2,5 kV IEC 60664
    2,5 kV IEC 60947-1
    Kratkostična zaščita
    4 A Modul Talilna varovalka gG
    Električna vzdržljivost
    5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 4 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 10 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 7 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 ciklov
    Širina
    31 mm
    Višina
    65 mm
    Globina
    30 mm
    Teža izdelka
    0,16 kg
    Opis sponke ISO št. 1
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    Okolje
    Odporno proti udarcu
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Odpornost proti vibracijam
    25 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK04 EN 50102
    Razred električnega udara
    Razred II IEC 61140
    Razred II NF C 20-030
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Certifikati izdelkov
    CSA
    UL
    CCC
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN 60204-1
    UL 508
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    178 g
    Višina embalaže 1
    5,5 cm
    Širina embalaže 1
    6 cm
    Dolžina embalaže 1
    19,5 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S02
    Število enot v embalaži 2
    14
    Teža embalaže 2
    2,993 kg
    Višina embalaže 2
    15 cm
    Širina embalaže 2
    30 cm
    Dolžina embalaže 2
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months