Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XC standard
Slika izdelka XCMD25F2L5 Schneider Electric

XCMD25F2L5

Green premium brand logo
Slika izdelka XCMD25F2L5 Schneider Electric
XCMD25F2L5
Green premium brand logo

om. stik. XCMD – jekleni valjni bat M12 – 1NC+1NO – počasno – 5 m

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Limit switches XC Standard
    Ime serije
    Standardni format
    Izdelek ali sestavni del
    Mejno stikalo
    Kratko ime naprave
    XCMD
    Zasnova senzorja
    Miniaturni
    Tip ohišja
    Fiksen
    Tip glave
    M12 glava bata
    Material
    Kovinski
    Material ohišja
    Zamak
    Material glave
    Zamak
    Način pritrjevanja
    Ob glavi
    Gibanje operativne glave
    Linearno
    Tip upravljanja
    Valjni bat s povratno vzmetjo Kovinski
    Tip pristopa
    Bočni pristop, 2 smeri
    Število polov
    2
    Tip kontakta in sestava
    1 NC + 1 NO
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Komplementarno
    Stikalno aktiviranje
    S 30° odmikom
    Električna povezava
    Odstranljivi kabelski konektor
    Dolžina kabla
    5 m
    Sestava kablov
    5 x 0,75 mm²
    Izolacijski material žiče
    PvR
    Kontaktna izolacijska oblika
    ZB
    Pozitivna odprtina
    Z
    Pozitivna minimalna sila
    35 N
    Minimalna sila za izklop
    7 N
    Maksimalna hitrost aktiviranja
    10 cm/s
    Oznaka kontaktne kode
    B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    300 V 3)UL 508
    400 V 3)IEC 60947-5-1
    300 V 3)CSA C22.2 št. 14
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 mOhm IEC 60255-7 kategorija 3
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV IEC 60664
    4 kV IEC 60947-1
    Kratkostična zaščita
    6 A Modul Talilna varovalka gG
    Električna vzdržljivost
    5000000 ciklov, DC-13, 120 V, 1 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 24 V, 3 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    5000000 ciklov, DC-13, 48 V, 2 W 60 cyc/mn 0,5 IEC 60947-5-1 dodatek C
    Mehanska vzdržljivost
    10000000 ciklov
    Širina
    30 mm
    Višina
    50 mm
    Globina
    16 mm
    Teža izdelka
    0,205 kg
    Okolje
    Odporno proti udarcu
    25 gn 18 ms IEC 60068-2-27
    Odpornost proti vibracijam
    25 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP68 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK06 EN 62262
    Prenapetostna kategorija
    Razred I IEC 61140
    Razred I NF C 20-030
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Zaščitna obdelava
    TC
    Certifikati izdelkov
    UL
    CSA
    CCC
    Standardi
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60204-1
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,521 kg
    Višina embalaže 1
    0,400 dm
    Širina embalaže 1
    2,000 dm
    Dolžina embalaže 1
    2,000 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months