Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Preventa XCS
Slika izdelka XCSTE7533 Schneider Electric

XCSTE7533

Green premium brand logo
Slika izdelka XCSTE7533 Schneider Electric
XCSTE7533
Green premium brand logo

Varnostno zaporno stikalo 240 V AC 5 A T-XCS

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Kratko ime naprave
    XCSTE
    Tip omare
    Odporno na prah in vlago Omara Znotraj/zunaj
    Odpornost na korozijo Omara Znotraj/zunaj
    Komplementarno
    [In] nazivni tok
    6 A
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    120 V
    Aktuator
    Ključ
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Tip kontakta in sestava
    2 NC
    Globina
    33,02 mm
    Elektromagnetno prepletanje
    Zaklepanje na energizaciji in odklepanje pri de-energizaciji solenoida
    Material omare
    Plastika
    Višina
    93,22 mm
    Opis možnosti za zaklepanje
    Z zaklepanjem, zaklepanje s solenoidom
    Z zaklepom aktuatorja, odklenitev s ključavnico na ključ
    Število polov
    2
    Dovoljena napetost
    300 V AC
    Okolje
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…60 °C
    IP stopnja zaščite
    IP67
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 4/4X/12
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    500 g
    Višina embalaže 1
    11 cm
    Širina embalaže 1
    3,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,5 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva