Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XPE
Slika izdelka XPER3100D Schneider Electric

XPER3100D

Green premium brand logo
Slika izdelka XPER3100D Schneider Electric
XPER3100D
Green premium brand logo

Dvojno nožno stikalo - IP66 - s pokrovom - kovinsko - oranžno - 2 NC+2 NO

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XPE
    Izdelek ali sestavni del
    Nožno stikalo
    Material
    Kovinski
    Tip nožnega stikala
    Dvojno nožno stikalo
    Kratko ime naprave
    XPER
    Dobavljena oprema
    Pokrov
    Sprožilni mehanizem
    Brez
    Premik kontakta
    1 korak
    Tip kontakta in sestava
    2 x (1 NC + 1 NO)
    Barva
    Oranžna
    Komplementarno
    Pozitivna odprtina
    Z EN/IEC 60947-5-1 Dodatek K
    Povezave - terminali
    Vijačni priključek, <= 1 x 2,5 mm² Z ali brez konca kabla
    Vijačni priključek, <= 2 x 1,5 mm² Z ali brez konca kabla
    Kabelska uvodnica
    2 vhoda za kabelsko uvodnico Pg 16
    Mehanska vzdržljivost
    15000000 ciklov
    Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A, 240 V, AC-15, A300
    0,27 A, 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V 3)EN/IEC 60947-1
    500 V 3)NF C 20-040 skupina C
    500 V 3)VDE 0110 skupina C
    300 VUL 508
    300 VCSA C22.2 št. 14
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV EN/IEC 60947-1
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 MOhm IEC 60255-7 kategorija 3
    25 MOhm NF C 93-050 metoda A
    Kratkostična zaščita
    10 A Varovalka modula gG EN/IEC 60947-5-1
    10 A Varovalka modula gG VDE 0660-200
    Nazivna delavna energija v W
    10 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 24 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
    4 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 120 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
    7 W DC-13 60 cyc/mn, 5000000 ciklov, 48 V 0,5 EN/IEC 60947-5-1 Dodatek C
    Physical characteristics
    B
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    Teža izdelka
    5,9 kg
    Okolje
    Standardi
    NF E 09-031
    Certifikati izdelkov
    FIMKO
    Zaščitna obdelava
    TC
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Odpornost proti vibracijam
    15 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    150 gn NF E 09-031
    20 gn IEC 60068-2-27
    Prenapetostna kategorija
    Razred I EN/IEC 61140
    Razred I NF C 20-030
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP669 NF C 20-010
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    7,108 kg
    Višina embalaže 1
    18,5 cm
    Širina embalaže 1
    19,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    47 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S04
    Število enot v embalaži 2
    1
    Teža embalaže 2
    7,108 kg
    Višina embalaže 2
    30 cm
    Širina embalaže 2
    40 cm
    Dolžina embalaže 2
    60 cm
    Tip enote v embalaži 3
    P06
    Število enot v embalaži 3
    8
    Teža embalaže 3
    69,86 kg
    Višina embalaže 3
    80 cm
    Širina embalaže 3
    80 cm
    Dolžina embalaže 3
    60 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months