Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XS & XT
Slika izdelka XS1L06PA349L1 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XS1L06PA349L1

Green premium brand logo
Slika izdelka XS1L06PA349L1 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XS1L06PA349L1
Green premium brand logo

Ind. sen. XS1 Ø 6,5 - D = 33 mm - med. - Sn 2,5 mm - 12 do 24 V DC - kab. 5 m

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

Izdelek XS1L06PA349L1 je nadomeščen z:
Izdelek
Količina
XS106B3PAL5
Količina
1
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.
1
  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Ime serije
    Glavni namen
    Tip senzorja
    Induktivni senzor bližine
    Aplikacija naprave
    -
    Ime senzorja
    XS1
    Zasnova senzorja
    Cilindrični Ø 6,5 mm navaden
    Velikost
    33 mm
    Tip ohišja
    Fiksen
    Detector flush mounting acceptance
    Podometno montirano
    Material
    Kovinski
    Tip izhodnega signala
    Diskretni
    Tehnika ožičenja
    3-žična
    [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
    2,5 mm
    Diskretni izhod funkcija
    1 NO
    Tip izhodnega tokokroga
    DC
    Diskretni izhod tip
    PNP
    Električna povezava
    Kabel
    Dolžina kabla
    5 m
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
    Preklopna zmogljivost v mA
    <= 200 mA DC Preobremenitev in zaščita kratkega stika
    IP stopnja zaščite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Komplementarno
    Detection face
    Čelni
    Prednji material
    PPS
    Material omare
    Medenina prevlečena z nikljem
    Operativna cona
    0…2 mm
    Differential travel
    1 do 15% od Sr
    Sestava kablov
    3 x 0,11 mm²
    Izolacijski material žiče
    PvR
    Status LED
    Izhodno stanje 1 LED Rumena)
    Omejitve napajalne napetosti
    10…36 V DC
    Preklopna frekvenca
    <= 2500 Hz
    Maksimalen padec napetosti
    <2 V Zaprt)
    Poraba toka
    <= 10 mA Brez obremenitve
    Prednost maksimalne zamude
    5 ms
    Maksimalni odzivni čas
    0,2 ms
    Maximum delay recovery
    0,2 ms
    Označevanje
    CE
    Dolžina navoja
    0 mm
    Dolžina
    33 mm
    Teža izdelka
    0,145 kg
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    CSA
    UL
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…50 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…85 °C
    Odpornost proti vibracijam
    25 gn +/- 2 mm 10…55 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    50 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,085 kg
    Višina embalaže 1
    0,420 dm
    Širina embalaže 1
    0,950 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,350 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months