Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XS & XT
Slika izdelka XSLC1401405L3 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XSLC1401405L3

Slika izdelka XSLC1401405L3 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XSLC1401405L3

Induk. senz. XSL Ø 18 - D = 45 mm - med. - Sn 10 mm - 12 do 48 V DC - M12 0,8m

Pokaži več značilnosti
Izdelek XSLC1401405L3 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Inductive proximity sensors XS
    Ime serije
    Aplikacija
    Tip senzorja
    Induktivni senzor bližine
    Aplikacija naprave
    Varilni stroj
    Ime senzorja
    XSL
    Zasnova senzorja
    Cilindrični Ø 18 mm navaden
    Velikost
    45 mm
    Tip ohišja
    Fiksen
    Material omare
    Medenina prevlečena z nikljem
    Tip izhodnega signala
    Diskretni
    Tehnika ožičenja
    2-žični
    [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
    10 mm
    Diskretni izhod funkcija
    1 NO
    Električna povezava
    Daljinski moški konektor M12, 4 zatiči
    Dolžina kabla
    0,8 m
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    12 do 48 V DC
    Preklopna zmogljivost v mA
    1.5...100 mA with overload and short-circuit protection
    IP stopnja zaščite
    IP67 conforming to IEC 60529
    Komplementarno
    Detection face
    Čelni
    Detector flush mounting acceptance
    Brez podometne montaže
    Material
    Kovinski
    Prednji material
    Teflon
    Območje zaznavanja
    > 8 do 15 mm
    Operativna cona
    0…8 mm
    Differential travel
    1 do 15 % od Sr
    Natančnost ponovitve
    <= 3 % od Sr
    Tip izhodnega tokokroga
    DC
    Status LED
    Output state: 1 LED (yellow)
    Omejitve napajalne napetosti
    10…58 V DC
    Maksimalni diferenčni tok
    0.5 mA open state
    Preklopna frekvenca
    <= 100 Hz
    Maksimalen padec napetosti
    <4 V (closed)
    Prednost maksimalne zamude
    10 ms
    Maksimalni odzivni čas
    10 ms
    Maximum delay recovery
    2 ms
    Dolžina navoja
    0 mm
    Višina
    18 mm
    Dolžina
    45 mm
    Teža izdelka
    0,065 kg
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    CCC
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,082 kg
    Višina embalaže 1
    0,450 dm
    Širina embalaže 1
    0,800 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,330 dm
    Offer Sustainability
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months