Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XU
Slika izdelka XULH043539L10 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XULH043539L10

Slika izdelka XULH043539L10 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XULH043539L10

Fotoelektični senzor - XUL - polariziran - Sn 4 m - 12 do 24 V DC - kabel 10 m

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

Izdelek XULH043539L10 je mogoče nadomestiti s katerim koli od naslednjih izdelkov:
Izdelek
Količina
XUZASK003
Količina
1
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.
1
XUZASK003
Količina
1
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.
1
  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    Ime serije
    Glavni namen enotnega načina
    Tip elektronskega senzorja
    Foto-električni senzor
    Ime senzorja
    XUL
    Zasnova senzorja
    Compact
    Sistem zaznavanja
    Polariziran refleks
    Material
    Plastika
    Tip izhodnega signala
    Diskretni
    Tip napajalnega tokokroga
    DC
    Tehnika ožičenja
    3-žična
    Diskretni izhod tip
    PNP
    Diskretni izhod funkcija
    1 NO ali 1 NC programabilna
    Električna povezava
    Cable
    Dolžina kabla
    10 m
    Uporaba izdelka za specifične aplikacije
    -
    Emisije
    Rdeča Polariziran refleks
    [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
    4 m Polariziran refleks Potreben je odsevnik XUZC80
    Komplementarno
    Material omare
    ABS
    Material leče
    PMMA
    Maksimalna senzorska razdalja
    8 m Z reflektorjem Ø 80 mm
    Tip izhoda
    Polprevodniški
    Upravljanje izhodnih funkcij
    Svetlo ali temno programabilno
    Dodatni izhod
    Brez
    Sestava kablov
    4 x 0,34 mm²
    Izolacijski material žiče
    PVC
    Zumanji premer kabla
    6 mm
    Status LED
    1 LEDIzhodno stanje
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo
    Omejitve napajalne napetosti
    10…30 V DC
    Preklopna zmogljivost v mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    Preklopna frekvenca
    <= 250 Hz
    Maksimalen padec napetosti
    <1.5 V (closed state)
    Poraba toka
    <= 35 mA Brez obremenitve
    Prednost maksimalne zamude
    15 ms
    Maksimalni odzivni čas
    2 ms
    Maximum delay recovery
    2 ms
    Postavitev
    Brez prilagodljivosti občutljivosti
    Globina
    35 mm
    Višina
    70 mm
    Širina
    18 mm
    Teža izdelka
    0,135 kg
    Sestava kompleta
    Senzor
    Nosilec XULZ41
    Okolje
    Certifikati izdelkov
    CE
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…55 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Odpornost proti vibracijam
    7 gn +/- 2 mm 10…55 Hz) IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    20 gn 11 ms) IEC 60068-2-27
    IP stopnja zaščite
    IP67 IEC 60529
    IP671 NF C 20-010
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,641 kg
    Višina embalaže 1
    0,400 dm
    Širina embalaže 1
    1,350 dm
    Dolžina embalaže 1
    3,150 dm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months