Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Preventa XU
Slika izdelka XUSZMD016 Schneider Electric

XUSZMD016

Green premium brand logo
Slika izdelka XUSZMD016 Schneider Electric
XUSZMD016
Green premium brand logo

Ogledala za varnostne svetlobne zavese s sistemi pritrditve 250 mm - Hp = 160 mm

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Safety light curtains XUSL
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Dodatki za prilagoditev
    Tip dodatkov/ločenih delov
    90° zrcalni adapter
    Združljivost izdelkov
    XUSL.E...16
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    Varnostna svetlobna zavesa tipa 4
    Varnostna svetlobna zavesa tipa 2
    Material
    Steklo
    mirror height
    250 mm
    Višinsko zaščitena
    160 mm
    Komplementarno
    Senzorski koeficient zmanjšanja razdalje
    0,85 Sn
    Teža izdelka
    0,9 kg
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    1,9 kg
    Višina embalaže 1
    14 cm
    Širina embalaže 1
    20 cm
    Dolžina embalaže 1
    32 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva