

fotoel. senzor – XUY – ojačevalec vlaken – plastika – 12 do 24 V DC – kabel 2 m
XUYAFP946S
Specifikacije
Serija izdelka | Telemecanique Photoelectric sensors XU |
---|---|
Ime serije | Montaža aplikacij |
Specifična aplikacija fotoelektričnega detektorja | Zaznavanje predmetov na majhnih transporterjih Spremljanje položaja ali prisotnost delov na sestavnem ali pakirnem stroju Uporaba optičnih vlaken v vibracijskih okoljih (robotske roke) Zaznavanje referenčnih in barvnih oznak v embalaži |
Ime senzorja | XUY |
Zasnova senzorja | Zasnova vlaken |
Emisije | Rdeča LED |
Tip elektronskega senzorja | Foto-električni senzor |
---|---|
Material | Plastika |
Material omare | Polikarbonat |
Maksimalna impulzna frekvenca | 8 kHz |
Tip izhodnega signala | Diskretni |
Tip izhoda | Polprevodniški |
Diskretni izhod funkcija | 1 NO ali 1 NC programabilna |
Diskretni izhod tip | PNP in NPN |
Električna povezava | Kabel |
Tip napajalnega tokokroga | DC |
[Us] Nazivna napajalna napetost | 12 do 24 V DC Zaščita pred povratno polarnostjo |
Omejitve napajalne napetosti | 10…30 V DC |
Stanje napetosti 0 zagotovljeno | < 1,4 V |
Stanje napetosti 1 zagotovljeno | > 3 V |
Preklopna zmogljivost v mA | 100 mA Preobremenitev in zaščita kratkega stika) |
Preklopna frekvenca | < 1 kHz |
Maksimalen padec napetosti | <2 V Zaprto stanje) |
Poraba toka | <= 40 mA Brez obremenitve |
Maksimalni odzivni čas | 5 ms Plastična optična vlakna 2,2 mm |
Maksimalna zakasnitev ponovne postavitve | 5 ms Plastična optična vlakna 2,2 mm |
Postavitev | Prilagodljivost občutljivosti z učnim načinom |
Teža izdelka | 0,124 kg |
Certifikati izdelkov | CE CULus |
---|---|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje | 0…60 °C |
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje | −20…80 °C |
Odpornost proti svetlobi okolja | 10000 lux Naravna svetloba 20000 lux Žarnica z žarilno nitko |
IP stopnja zaščite | IP65 IEC 60529 |
Embalažna enota Paketa 1 | PCE |
---|---|
Število enot v Paketu 1 |