Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XU
Slika izdelka XUYFPDC61 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XUYFPDC61

Slika izdelka XUYFPDC61 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XUYFPDC61

Plastična optična vlakna za senzor - difuzer - čitalnik oznak - 0,6 m - Sn 18 mm

Pokaži več značilnosti
Izdelek XUYFPDC61 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    Označevanje dodatkov/ločenih delov
    Integrated fiber optic
    Tip dodatkov/ločenih delov
    Optična vlakna
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Senzorni dodatki
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    XUY photoelectric colour mark readers sensor
    Komplementarno
    Združljivost izdelkov
    XUYDCFCO966S
    [Sn] Nazivna razdalja zaznavanja
    18 mm
    Dolžina optičnih vlaken
    0,6 m
    Zunanji premer
    8 mm
    Montaža glave
    M18 x 100
    Teža izdelka
    0,003 kg
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    95 g
    Višina embalaže 1
    2,7 cm
    Širina embalaže 1
    13,6 cm
    Dolžina embalaže 1
    18,5 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months