Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   OsiSense XU
Slika izdelka XUZASK003 Schneider Electric

XUZASK003

Slika izdelka XUZASK003 Schneider Electric
XUZASK003

Dodatek za senzor - XUK - pritrdilni nosilec - kovinski - za zamenjavo XUL

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Photoelectric sensors XU
    Kategorija dodatkov/ločenih delov
    Namestitev in pritrditev dodatne opreme
    Tip dodatkov/ločenih delov
    Pritrdilni nosilec
    Izdelek ali sestavni del
    Pritrdilni nosilec
    Destinacija dodatkov/ločenih delov
    Compact senzor 50 x 50 mm
    Material
    Kovinski
    Komplementarno
    Združljivost izdelkov
    XUK
    Teža izdelka
    0,05 kg
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    115 g
    Višina embalaže 1
    2,7 cm
    Širina embalaže 1
    5,7 cm
    Dolžina embalaže 1
    10 cm
    Tip enote v embalaži 2
    S01
    Število enot v embalaži 2
    50
    Teža embalaže 2
    5,919 kg
    Višina embalaže 2
    15 cm
    Širina embalaže 2
    15 cm
    Dolžina embalaže 2
    40 cm
    Offer Sustainability
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS