Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XVM
Slika izdelka XVMG1RAGB Schneider Electric
Opustitev izdelka

XVMG1RAGB

Green premium brand logo
Slika izdelka XVMG1RAGB Schneider Electric
Opustitev izdelka
XVMG1RAGB
Green premium brand logo

Sign. sklop brez brenčala + 4 osvetlitvene enote - Ø 45 mm - 120 V AC/DC

Pokaži več značilnosti
Izdelek XVMG1RAGB ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XVM
    Izdelek ali sestavni del
    Vnaprej sestavljen in predožičen sklop
    Tip signalnega svetilnika
    4 osvetlitvene enote
    Ime komponente
    XVM
    Izvor svetlobe
    Oranžna Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
    Zelena Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
    Rdeča Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
    Modra Žarnica z žarilno nitko BA 15d Stalno <5 W
    Barva svetlobnega bloka
    Rdeča/oranžna/zelena/modra
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    120 V AC/DC
    Tip signalnega svetilnika
    Brez brenčala
    Montažni način
    Vertikalno
    Komplementarno
    Sestava kompleta
    Aluminijeva podporna cev
    Osnovna enota
    Plastična pritrdilna plošča
    Pokrov
    Montažni premer
    45 mm
    Povezave - terminali
    Vztrajni vodi, 1 x 0,325 mm² AWG 22)
    Označevanje
    CE
    Montažna podpora
    Aluminij Cev
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V IEC 60947-1
    Nazivno omejitev napetosti
    0,85 do 1,1 Un IEC 60947-5-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV IEC 60947-1
    Teža izdelka
    0,486 kg
    Okolje
    IP stopnja zaščite
    IP42 Vertikalni položaj IEC 60529
    Certifikati izdelkov
    CCC
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −10…50 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred I IEC 60947-1
    Razred I IEC 60947-5-1
    Razred I IEC 61140
    Zaščitna obdelava
    TC
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,486 kg
    Višina embalaže 1
    0,500 dm
    Širina embalaže 1
    0,750 dm
    Dolžina embalaže 1
    6,540 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months