Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Preventa XY2C
Slika izdelka XY2CB34 Schneider Electric
Opustitev izdelka

XY2CB34

Green premium brand logo
Slika izdelka XY2CB34 Schneider Electric
Opustitev izdelka
XY2CB34
Green premium brand logo

Stikalo na poteg vrvi XY2CB - desno- in levoročno - 1 NC+1 NO - sig. luč 220 V

Pokaži več značilnosti
Izdelek XY2CB34 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
    Izdelek ali sestavni del
    Enostavna zaustavitev vlečnega vrvnega stikala
    Kratko ime naprave
    XY2CB
    Barva ohišja
    Modra
    Prenapetostna kategorija
    Razred I EN/IEC 61140
    Razred I NF C 20-030
    Komplementarno
    Lokalno signaliziranje
    With pilot light, 220 V
    Število kablov
    2
    Maksimalna dolžina sprožilnega kabla
    100 m
    Ponastavitev
    Iz notranjosti omare
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    220 V
    Tip kontakta in sestava
    1 NC + 1 NO
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Trigger cable anchor point
    RH in LH straneh
    Napajanje svetlobnega bloka
    Preko integriranega transformatorja
    Sekundarna napetost
    6 V
    Povezave - terminali
    Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
    Zatezni moment
    0,8…1,2 N.m
    Številka kabelske uvodnice
    1 Vrezan vhod Pg 13,5 Kabelska uvodnica
    Označevanje
    CE
    Mehanska vzdržljivost
    60000 ciklov
    Razdalja med nosilci kablov
    5 m
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    1,2 A 600 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1 dodatek A
    [Ithe] običajni zaprt termični tok
    10 A
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    500 V 3)EN/IEC 60947-1
    600 VCSA C22.2 št. 14
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV EN/IEC 60947-1
    Pozitivna odprtina
    With conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Maksimalna odpornost na terminalih
    25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3
    25 MOhm NF C 93-050 metoda A
    Kratkostična zaščita
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
    Opis sponke ISO št. 1
    (13-14)NO
    (11-12)NC
    Teža izdelka
    25,6 kg
    Kompatibilnostna koda
    XY2CB
    Okolje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    Zaščitna obdelava
    TC
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    IP stopnja zaščite
    IP22 EN/IEC 60529 Omara)
    IP22 NF C 20-010 Omara)
    IP65 EN/IEC 60529 Ohišje kontakta)
    IP65 NF C 20-010 Ohišje kontakta)
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    18,851 kg
    Višina embalaže 1
    4,580 dm
    Širina embalaže 1
    2,080 dm
    Dolžina embalaže 1
    1,550 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Razkritje okoljskih podatkov
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months