Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XAC
Slika izdelka ZA2BG2 Schneider Electric

ZA2BG2

Green premium brand logo
Slika izdelka ZA2BG2 Schneider Electric
ZA2BG2
Green premium brand logo

Glava izbirnega stik. s klj. - 2 pol. - zadrž. vzmeti - izvlek v levor. polož.

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony XAC
    Izdelek ali sestavni del
    Izbirno stikalo
    Ime komponente
    ZA2
    Združljivost izdelkov
    XACA
    Komplementarno
    Označevanje
    Neoznačeni
    Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
    Črna
    Lokacija montaže
    Pred omaro
    Baza omare
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Teža izdelka
    0,042 kg
    Okolje
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Odpornost proti vibracijam
    15 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    100 gn IEC 60068-2-27
    Prenapetostna kategorija
    Razred II IEC 61140
    IP stopnja zaščite
    IP65 conforming to IEC 60529
    IK stopnja zaščite
    IK08 EN 50102
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    52 g
    Višina embalaže 1
    3,8 cm
    Širina embalaže 1
    7,2 cm
    Dolžina embalaže 1
    9,8 cm
    Tip enote v embalaži 2
    BB1
    Število enot v embalaži 2
    10
    Teža embalaže 2
    520 g
    Višina embalaže 2
    6 cm
    Širina embalaže 2
    28 cm
    Dolžina embalaže 2
    17 cm
    Tip enote v embalaži 3
    S02
    Število enot v embalaži 3
    50
    Teža embalaže 3
    2,825 kg
    Višina embalaže 3
    15 cm
    Širina embalaže 3
    30 cm
    Dolžina embalaže 3
    40 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki7
    • Slovenščina3
    • English4
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 10.2 MB
    Datum 18.7.2013
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    XACA Pendant control station (Različica 2020-10-30)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    CCC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Velikost 13.9 MB
    Datum 25.8.2020
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Različica 1.0)
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 102 KB
    Datum 16.6.2014
    Opis
    CSA Certificate
    prp.document.label.format html
    Velikost 300 B
    Datum 16.5.2013
    Opis
    UL Certificate
    Izjava EU RoHS
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    ZA2BG2 : ZA2BG2_ROHS_DECLARATION
    Opis
    ZA2BG2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 195.3 KB
    Datum 2.3.2021
    Opis
    ZA2BG2_ROHS_DECLARATION
    Izjava o RoHS za Kitajsko
    Oblika
    Velikost