Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BD4 Schneider Electric

ZB4BD4

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4BD4 Schneider Electric
ZB4BD4
Green premium brand logo

Črna glava izbirnega stikala Ø 22 2 položaja povratna vzmet

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za izbirno stikalo
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Material brenčača
    Kromirana kovina
    Montažni premer
    22 mm
    Tip glave
    Standard
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    Right to left spring return
    Profil operaterja
    Črna Standardna ročica
    Informacije o položaju operaterja
    2 položaja 90°
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    44 mm
    Teža izdelka
    0,045 kg
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa 55 °C 0,1 m
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 cycles
    Koda električne sestave
    C3 6 Enojni Prednja montaža
    C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C5 5 Enojni Prednja montaža
    C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C7 4 Enojni Prednja montaža
    C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C11 3 Enojni Prednja montaža
    C15 1 Enojni Prednja montaža
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Class I conforming to IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP67 IEC 60529
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    CSA
    BV
    UL naveden
    GL
    DNV
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    RINA
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    51 g
    Višina embalaže 1
    5 cm
    Širina embalaže 1
    3,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,4 cm
    Tip enote v embalaži 2
    BB1
    Število enot v embalaži 2
    5
    Teža embalaže 2
    252 g
    Višina embalaže 2
    3,3 cm
    Širina embalaže 2
    5 cm
    Dolžina embalaže 2
    26,5 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki16
    • Slovenščina4
    • English13
    • Chinese2
    • French4
    • Spanish3
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Različica 12.0)
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 20.8 MB
    Datum 9.9.2020
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format zip
    Velikost 46.8 MB
    Datum 25.8.2020
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    CCC Certificate
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Različica 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 163.3 KB
    Datum 23.5.2019
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.