Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BR57 Schneider Electric
Opustitev izdelka

ZB4BR57

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4BR57 Schneider Electric
Opustitev izdelka
ZB4BR57
Green premium brand logo

rumena glava Ø 60 gobastega potisnega gumba Ø 22 povratna vzmet

Pokaži več značilnosti
Izdelek ZB4BR57 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za nesvetlečo tipko
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Material roba
    Črna kovina
    Montažni premer
    22 mm
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Tip glave
    Standard
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    Povratna vzmet
    Profil operaterja
    Rumena Goba Ø 60 mm, Neoznačeni
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    60 mm
    CAD celotna višina
    60 mm
    CAD celotna globina
    52 mm
    Mehanska vzdržljivost
    5000000 ciklov
    Koda električne sestave
    C1 9 Enojni Prednja montaža
    C2 9 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C11 3 Enojni Prednja montaža
    C15 1 Enojni Prednja montaža
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred I IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stopnja zaščite
    IK03 IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    GL
    CSA
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    DNV
    UL naveden
    RINA
    BV
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    47 g
    Višina embalaže 1
    5,6 cm
    Širina embalaže 1
    3,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months