Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BV03TQ Schneider Electric
Opustitev izdelka

ZB4BV03TQ

Slika izdelka ZB4BV03TQ Schneider Electric
Opustitev izdelka
ZB4BV03TQ

glava signalne svetilke ZB4BV03, prodaja po 100 kosov

Pokaži več značilnosti
Izdelek ZB4BV03TQ ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za signalno svetilko
    Združljivost izdelkov
    BA 9s
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Material roba
    Kromirana kovina
    Montažni premer
    22 mm
    Prodaja na nedeljivo količino
    100
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
    Zelena
    Dodatne informacije za operaterja
    Z navadno lečo
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    31 mm
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Koda električne sestave
    P3 in front mounting with BA 9s
    P4 Prednja montaža BA 9s in transformator
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Class I conforming to IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,001 kg
    Višina embalaže 1
    0,540 dm
    Širina embalaže 1
    0,340 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,440 dm
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months