Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BV043E Schneider Electric

ZB4BV043E

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4BV043E Schneider Electric
ZB4BV043E
Green premium brand logo

Rdeča glava signalne svetilke Ø 22 gladka leča za vgrajeno LED

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za signalno svetilko
    Združljivost izdelkov
    Integrirana LED
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Material roba
    Kromirana kovina
    Montažni premer
    22 mm
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Tip glave
    Standard
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Pokrovček/upravljalnik ali barva leče
    Rdeča
    Dodatne informacije za operaterja
    Z navadnimi lečami, za vstavljanje legende
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    30 mm
    Teža izdelka
    0,026 kg
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    Koda električne sestave
    P1 Prednja montaža Integrirana LED
    P2 Prednja montaža Integral LED in transformator
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Class I conforming to IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 conforming to IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    28 g
    Višina embalaže 1
    3,8 cm
    Širina embalaže 1
    4,8 cm
    Dolžina embalaže 1
    2,6 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months