Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BW0B41 Schneider Electric

ZB4BW0B41

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4BW0B41 Schneider Electric
ZB4BW0B41
Green premium brand logo

Blok z rde?o lu?ko in ohišjem/pritrdilno prirobnico ter vgrajeno LED 24 V 1 NO

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Kompleten sklop ohišja/kontakta in svetlobni blok
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Materiala pritrditvenega okvirja
    Zamak
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Tip glave
    Standard
    Tip kontakta in sestava
    1 NO
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Povezave - terminali
    Vijačni priključki, <= 2 x 1,5 mm² S kabelskim koncem EN 60947-1
    Vijačni priključki, >= 1 x 0,22 mm² Brez konca kabla EN 60947-1
    Izvor svetlobe
    Zaščitena LED
    Grlo žarnice
    Integrirana LED
    Napeljava svetlobnega bloka
    Neposredna
    Barva vira svetlobe
    Rdeča
    [Us] Nazivna napajalna napetost
    24 V AC/DC 50/60 Hz
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    30 mm
    CAD celotna višina
    47 mm
    Opis sponke ISO št. 1
    (13-14)NO
    Teža izdelka
    0,064 kg
    Uporaba kontaktov
    Standard
    Pozitivna odprtina
    Brez
    operating travel
    2,6 mm NO spreminjanje električnega stanja)
    4,3 mm Skupna pot)
    Operativna sila
    2,3 N NO spreminjanje električnega stanja
    Obratovalni navor
    0,05 N.m NO spreminjanje električnega stanja
    Mehanska vzdržljivost
    5000000 ciklov
    Zatezni moment
    0,8…1,2 N.m EN 60947-1
    Oblika glave vijaka
    Cross compatible with Philips no 1 screwdriver
    Križ Pozidriv No 1
    Z režami Ploščat Ø 4 mm
    Z režami Ploščat Ø 5.5 mm
    Material kontaktov
    Srebrna zlitina (Ag/Ni)
    Kratkostična zaščita
    10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    600 V 3)EN 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    6 kV EN 60947-1
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A 240 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
    6 A 120 V, AC-15, A600 EN/IEC 60947-5-1
    0,1 A 600 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
    0.27 A at 250 V, DC-13, Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0,55 A 125 V, DC-13, Q600 EN/IEC 60947-5-1
    1.2 A at 600 V, AC-15, A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Električna vzdržljivost
    1000000 ciklov, AC-15, 2 A 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, AC-15, 3 A 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 cycles, AC-15, 4 A at 24 V, operating rate <3600 cyc/h, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
    1000000 ciklov, DC-13, 0,2 A 110 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    1000000 ciklov, DC-13, 0,5 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    Električna izolativnost
    Λ < 10exp(-6) 5 V 1 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 17 V 5 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4
    Tip signalizacije
    Stalno
    Omejitve napajalne napetosti
    19,2…30 V DC
    21,6…26,4 V AC
    Poraba toka
    18 mA
    Življenjska doba
    100000 h Pri nazivni napetosti in 25 °C
    Prenapetostna vzdržljivost
    1 kV IEC 61000-4-5
    Predstavitev naprave
    Osnovni podsklopi
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Razred električnega udara
    Razred I IEC 60536
    Standardi
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    UL naveden
    GL
    BV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    DNV
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn (duration = 11 ms) for half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
    Odpornost proti hitrim prehodnim pojavom
    2 kV IEC 61000-4-4
    Odpornost na elektromagnetna polja
    10 V/m IEC 61000-4-3
    Odpornost na elektrostatično razelektritev
    6 kV Na stiku (na kovinskih delih) IEC 61000-2-6
    8 kV V prostem zraku (v zolacijskih delih) IEC 61000-2-6
    Elektromagnetne emisije
    Razred B IEC 55011
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    63 g
    Višina embalaže 1
    3,4 cm
    Širina embalaže 1
    5,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,6 cm
    Tip enote v embalaži 2
    BB1
    Število enot v embalaži 2
    5
    Teža embalaže 2
    1,315 kg
    Višina embalaže 2
    3,4 cm
    Širina embalaže 2
    5,6 cm
    Dolžina embalaže 2
    26,5 cm
    Tip enote v embalaži 3
    S03
    Število enot v embalaži 3
    150
    Teža embalaže 3
    10,071 kg
    Višina embalaže 3
    30 cm
    Širina embalaže 3
    30 cm
    Dolžina embalaže 3
    40 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months