Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4BZ1044 Schneider Electric
Opustitev izdelka

ZB4BZ1044

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4BZ1044 Schneider Electric
Opustitev izdelka
ZB4BZ1044
Green premium brand logo

Enojni kontaktni blok z ohišjem/pritrdilno prirobnico, 2 NC, vtični konektor

Pokaži več značilnosti
Izdelek ZB4BZ1044 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Kompleten sklop ohišja/kontakta
    Kratko ime naprave
    ZB4
    Materiala pritrditvenega okvirja
    Zamak
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Tip glave
    Standard
    Tip kontakta in sestava
    2 NC
    Premik kontakta
    Počasen izklop
    Kontaktni tip bloka
    Enojni
    Sestava naprave
    Ohišje
    Pritrdilni obroč
    Povezave - terminali
    Plug-in connector
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    30 mm
    CAD celotna višina
    47 mm
    CAD celotna globina
    37 mm
    Opis sponke ISO št. 1
    (11-12)NC
    Teža izdelka
    0,058 kg
    Uporaba kontaktov
    Standardni kontakti
    Pozitivna odprtina
    Z EN/IEC 60947-5-1 dodatek K
    operating travel
    1,5 mm NC spreminjanje električnega stanja)
    4,3 mm Skupna pot)
    Mehanska vzdržljivost
    5000000 ciklov
    Material kontaktov
    Srebrna zlitina (Ag/Ni)
    Kratkostična zaščita
    4 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
    [Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
    10 A EN/IEC 60947-5-1
    [Ui] Nazivna izolacijska trdnost
    250 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
    [Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
    4 kV EN 60947-1
    [Ie] nazivni obratovalni tok
    3 A at 240 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    6 A at 120 V, AC-15, A300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.1 A at 250 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    0.22 A at 125 V, DC-13, R300 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    Električna vzdržljivost
    10000000 ciklov, AC-15, 1 A 230 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    10000000 ciklov, AC-15, 1,5 A 120 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    10000000 ciklov, AC-15, 3 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    10000000 ciklov, DC-13, 0,15 A 110 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    10000000 ciklov, DC-13, 0,4 A 24 V 3600 cyc/h 0,5 EN/IEC 60947-5-1 dodatek C
    Električna izolativnost
    Λ < 10exp(-6) 5 V, 1 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4
    Λ < 10exp(-8) 17 V, 5 mA V čistem okolju EN/IEC 60947-5-4
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    IP stopnja zaščite
    IP20 conforming to IEC 60529
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    RINA
    GL
    BV
    CSA
    UL
    DNV
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    58 g
    Višina embalaže 1
    3,4 cm
    Širina embalaže 1
    4,5 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    OEEO
    Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months