Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB4
Slika izdelka ZB4FD5 Schneider Electric

ZB4FD5

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB4FD5 Schneider Electric
ZB4FD5
Green premium brand logo

Izbirno stikalo za ravno montažo črna 3-pozicije povratek v center

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Predstavitev
    Serija izdelka
    Harmony XB4
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za izbirno stikalo
    Kratko ime naprave
    ZB4F
    Material brenčača
    Kromirana kovina
    Montažni premer
    30,5 mm
    Tip glave
    Vgrajeno podometno
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    Centrirati Povratna vzmet
    Profil operaterja
    Črna Standardna ročica
    Informacije o položaju operaterja
    3 položaji +/- 45 °
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    36,6 mm
    CAD celotna višina
    36,6 mm
    CAD celotna globina
    47 mm
    Teža izdelka
    0,078 kg
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa 55 °C 0,1 m
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 cycles
    Koda električne sestave
    C3 6 Enojni Prednja montaža
    C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C5 5 Enojni Prednja montaža
    C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C7 4 Enojni Prednja montaža
    C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C11 3 Enojni Prednja montaža
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred I IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP67 conforming to IEC 60529
    IP69 IEC 60529
    IP69K conforming to ISO 20653
    Type 13 conforming to UL 50 E
    Type 12 conforming to UL 50 E
    Type 4 conforming to UL 50 E
    Type 4X conforming to UL 50 E
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-5-1
    CE
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    UL naveden
    CSA
    CCC
    EAC
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 10…500 Hz)IEC 60068-2-6
    2 mm peak to peak (f= 2…10 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    25 gn (duration = 6 ms) for 1000 shocks on each axis conforming to IEC 60068-2-27
    Embalažna enota
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    71 g
    Višina embalaže 1
    4,3 cm
    Širina embalaže 1
    5,2 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,5 cm
    Trajnost ponudbe
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
  • Pokaži več
    View less

    Dokumenti

    Jezik
    • Vsi jeziki13
    • Slovenščina4
    • English10
    Katalog
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020 (Različica 12.0)
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 20.8 MB
    Datum 9.9.2020
    Opis
    Catalog of Harmony XB4 metal control and signaling units - English 09-2020
    Certifikat
    Oblika
    Velikost
    Datum
    Dodaj v moje dokumente
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 129.9 KB
    Datum 1.11.2018
    CCC Certificate XB4F XB5F ZB4F ZB5F (Različica 2020-11-03)
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format zip
    Velikost 10.5 MB
    Datum 25.8.2020
    Datoteke v dokumentu
    Opis
    Self Declaration of Conformity and CQC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 265.8 KB
    Datum 9.8.2019
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P (Različica 1.0)
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    prp.document.label.format pdf
    Velikost 163.3 KB
    Datum 23.5.2019
    Opis
    IECEE CB SCHEME Certificate XB4B, XB4F, ZB4B, ZB4F, ZB4S, XB5A, XB5F, XB5EV, ZALV, ZB5A, ZB5C, ZB5F, ZB5S, ZBE, ZBP, ZBV, ZBW, ZBY, ZBZ, ZENL, ZB2BE, XD4P, ZD4P, ZD5P, all models followed by additional suffixes.
    Navodila za uporabo