Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB5
Slika izdelka ZB5AFDE10 Schneider Electric
Opustitev izdelka

ZB5AFDE10

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB5AFDE10 Schneider Electric
Opustitev izdelka
ZB5AFDE10
Green premium brand logo

Glava gob. tipke s klj. Ø 22 sprostitev pritisni-obrni Dom LU10

Pokaži več značilnosti
Izdelek ZB5AFDE10 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB5
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za nesvetlečo tipko
    Kratko ime naprave
    ZB5
    Material roba
    Temno siva plastika
    Montažni premer
    22 mm
    Tip glave
    Standard
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    Sprostitev na zasuk
    Profil operaterja
    Stikalo na ključ
    Tip ključavnice
    Dom LU10
    Položaj za odstranitev ključa
    Oba položaja
    Blokirni položaj
    Oba položaja
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    62 mm
    Teža izdelka
    0,05 kg
    Mehanska vzdržljivost
    500000 ciklov
    Ime postaje
    XALD 1 do 5 izrezov
    XALK 2...5 cut-outs
    Koda električne sestave
    C12 for <6 contacts using single blocks in front mounting
    C15 for <1 contacts using single blocks in front mounting
    SF1 3 Enojni Prednja montaža
    SR1 for <3 contacts using single blocks in rear mounting
    C13 for <6 contacts using single and double blocks in front mounting
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −25…70 °C
    Razred električnega udara
    Razred II IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa 55 °C 0,1 m
    IK stopnja zaščite
    IK03 IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    CSA
    RINA
    BV
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    DNV
    UL naveden
    GL
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Tip enote v embalaži 1
    PCE
    Število enot v embalaži 1
    1
    Teža embalaže 1
    50 g
    Višina embalaže 1
    8,8 cm
    Širina embalaže 1
    3,4 cm
    Dolžina embalaže 1
    5,4 cm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months