Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB5
Slika izdelka ZB5AG0212 Schneider Electric
Opustitev izdelka

ZB5AG0212

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB5AG0212 Schneider Electric
Opustitev izdelka
ZB5AG0212
Green premium brand logo

glava izbirnega stikala Ø 22 2-pozicijsko zadrževanje vzmeti Ronis 421E

Pokaži več značilnosti
Izdelek ZB5AG0212 ni bil nadomeščen. Za več informacij se obrnite na podporo za stranke.
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB5
    Izdelek ali sestavni del
    Glava za izbirno stikalo s ključem
    Kratko ime naprave
    ZB5
    Material roba
    Temno siva plastika
    Montažni premer
    22 mm
    Tip glave
    Standard
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    stay put
    Profil operaterja
    Black key switch
    Pozcijske informacije za operaterja
    2 položaja 90°
    Tip ključavnice
    Ronis 421E
    Položaj za odstranitev ključa
    Desna
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    72 mm
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 ciklov
    Ime postaje
    XALD 1 do 5 izrezov
    XALK 2 do 5 cut-outs
    Koda električne sestave
    C4 6 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C5 5 Enojni Prednja montaža
    C6 5 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C7 4 Enojni Prednja montaža
    C8 4 Enojni in dvojni Prednja montaža
    C11 3 Enojni Prednja montaža
    C3 6 Enojni Prednja montaža
    SF1 3 Enojni Prednja montaža
    SR1 3 Enojni Zadnja montaža
    C15 1 Enojni Prednja montaža
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred II IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    UL naveden
    RINA
    BV
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    DNV
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,050 kg
    Višina embalaže 1
    0,540 dm
    Širina embalaže 1
    0,880 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,340 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months