Pozdravljen/a na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Našo spletno stran lahko obiščeš v drugi državi ali regiji ali pa obiščeš našo globalno spletno stran.

Izberi svojo lokacijo

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Serija   Harmony XB5
Slika izdelka ZB5AK1213 Schneider Electric

ZB5AK1213

Green premium brand logo
Slika izdelka ZB5AK1213 Schneider Electric
ZB5AK1213
Green premium brand logo

Bela glava osvetljenega izbirnega stikala Ø 22 2 stabilna položaja

Pokaži več značilnosti
Največje število izdelkov, ki jih je mogoče primerjati, je 4. Odstrani že dodane izdelke.

  • Glavno
    Serija izdelka
    Harmony XB5
    Izdelek ali sestavni del
    Glavo za svetleče izbirno stikalo
    Združljivost izdelkov
    Integrirana LED
    Kratko ime naprave
    ZB5
    Material roba
    Temno siva plastika
    Montažni premer
    22 mm
    Tip glave
    Standard
    Prodaja na nedeljivo količino
    1
    Oblika glave signalne enote
    Okroglo
    Tip upravljanja
    stay put
    Profil operaterja
    Bela Standardna ročica
    Pozcijske informacije za operaterja
    2 položaja 90°
    Komplementarno
    CAD celotna širina
    29 mm
    CAD celotna višina
    29 mm
    CAD celotna globina
    43 mm
    Teža izdelka
    0,016 kg
    Mehanska vzdržljivost
    1000000 ciklov
    Ime postaje
    XALD 1 do 5 izrezov
    XALK 2 do 5 cut-outs
    Koda električne sestave
    M3 for <4 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    M6 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED and transformer
    M10 2 Enojni Prednja montaža Integrirana LED
    MF1 for <2 contacts using single blocks in front mounting with integral LED
    MR1 for <2 contacts using single blocks in rear mounting with integral LED
    M4 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting with integral LED
    Predstavitev naprave
    Osnovni element
    Okolje
    Zaščitna obdelava
    TH
    Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
    −40…70 °C
    Temperatura okoliškega zraka za delovanje
    −40…70 °C
    Prenapetostna kategorija
    Razred II IEC 60536
    IP stopnja zaščite
    IP66 IEC 60529
    IP67
    IP69
    IP69K
    Stopnja zaščite NEMA
    NEMA 13
    NEMA 4X
    Odpornost proti visokotlačnemu čistilniku
    7000000 Pa at 55 °C, distance : 0.1 m
    IK stopnja zaščite
    IK06 IEC 50102
    Standardi
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-5-1
    CSA C22.2 št. 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    JIS C8201-1
    Certifikati izdelkov
    DNV
    BV
    RINA
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register pošiljke)
    UL naveden
    Odpornost proti vibracijam
    5 gn 2…500 Hz)IEC 60068-2-6
    Odporno proti udarcu
    30 Gn 18 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    50 gn 11 ms) Pospešek s sinusnim polvaljem IEC 60068-2-27
    Packing Units
    Teža embalaže 1
    0,019 kg
    Višina embalaže 1
    0,450 dm
    Širina embalaže 1
    0,340 dm
    Dolžina embalaže 1
    0,540 dm
    Offer Sustainability
    Status trajnostne ponudbe
    Izdelek Green Premium
    Uredba REACH
    REACh, brez snovi SVHC
    Da
    Direktiva EU ROHS
    Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
    Izjava EU RoHS
    Brez strupenih težkih kovin
    Da
    Brez živega srebra
    Da
    Informacije o izvzetju iz RoHS
    Uredba o RoHS za Kitajsko
    Razkritje okoljskih podatkov
    Profil krožnega gospodarstva
    Pogodbena garancija
    Garancija
    18 months