Flexibilné, rýchle a účinné nabíjanie pre budovy

Schneider Electric predstavuje stanice EVlink Pro DC 180 kW, ideálne riešenie pre nabíjanie elektromobilov v budovách. Rýchlonabíjacia stanica EVlink Pro DC 180 kW maximalizuje energetickú účinnosť a optimalizuje náklady na elektrickú energiu.

Ako ukazujú skúsenosti z krajín s vysokým zastúpením elektromobilov, bežnou praxou je nabíjanie vozidla v práci, pri návšteve nákupného centra, fitnes centra alebo kina. Práve tu sa uplatňuje novinka z portfólia Schneider Electric, ktorá umožňuje 80 % nabitie len za 20 minút.

Na druhej strane, riešenie pamätá aj na optimálne využívanie energie v budovách. EVlink Pro DC je bezproblémovo integrovaný so systémami riadenia záťaže, ako sú napríklad EcoStruxure EV Charging Expert, ktoré inteligentne distribuujú energiu z budovy do nabíjacích staníc pre elektromobily v reálnom čase, čím zabezpečujú maximálnu účinnosť a úsporu nákladov. Nabíjacia stanica dokáže tiež komunikovať so systémami na správu budov, ako sú Power Monitoring Expert a EcoStruxure Building Operation. Takto sa zjednodušuje každodenná prevádzka budov tým, že všetky informácie sú konsolidované na jednom mieste.

Riešenie je tiež certifikované s desiatkami systémov správy nabíjacích staníc (CSMS), čo dáva majiteľom budov a prevádzkovateľom nabíjacích miest možnosť integrovať a nastaviť nabíjací systém podľa špecifických podmienok a potrieb majiteľa a užívateľov. Schneider Electric ponúka tiež komplexné služby počas celého životného cyklu, ktoré zabezpečí buď priamo výrobca, alebo to budú jeho certifikovaní partneri. Mnohé špecializované odborné zásahy môžu byť poskytované na diaľku, alebo prostredníctvom rozšírenej asistencie aj na mieste.

Schneider Electric tiež poskytuje úroveň služieb a podpory prispôsobenú každému zákazníkovi s ohľadom na infraštruktúru a špecifiká danej inštalácie. EVlink Pro DC 180 kW zabezpečuje spoľahlivé a konzistentné možnosti nabíjania, čím umožňuje komerčným a priemyselným zákazníkom poskytovať koncovým užívateľom rýchle, bezpečné a efektívne nabíjanie, a zároveň napomáha ich ceste k odolnosti, dekarbonizácii a energetickej nezávislosti.

Riešenia Schneider Electric sú plne v súlade s globálnymi aj slovenskými požiadavkami na potreby elektrických vozidiel, obmedzeniami elektrickej distribúcie, možnosťami riadenia napájania, prevádzkovými aspektmi a bezpečnostnými predpismi. Zabudované funkcie kybernetickej bezpečnosti poskytujú zvýšenú úroveň ochrany informačných systémov a systémov nabíjacích staníc.

  • Škálovateľný výkon od 120 do 180 kW a technológia pripravená na budúcnosť, ktorá zjednodušuje aktualizáciu a modernizáciu s pripravenosťou na nabíjanie podľa normy ISO15118 Plug & Charge a Smart Charging, čím zabezpečuje, že infraštruktúra zostane na čele inovácií.
  • Spoľahlivosť s certifikáciou laboratória tretej strany, s krytom s ochranou proti korózii C4M, pracuje v náročných podmienkach a pri extrémnych teplotách do 50 °C bez zníženia výkonu.
  • Zosilnená vstavaná ochrana a tlačidlo na prerušenie nabíjania zaisťujú bezpečnú prevádzku
  • Senzory na rozpoznanie nárazov a vniknutia vody s upozorneniami v reálnom čase v prípade akýchkoľvek problémov v nabíjacom bode.
  • Jednoduché používanie s funkciou rozpoznávania vozidiel AutoCharge, ktorá automaticky spustí nabíjanie po pripojení zaregistrovaného elektrického vozidla a umožňuje dynamické súčasné nabíjanie dvoch vozidiel pre maximálnu efektivitu využitia energie.

Súvisiace novinky

  • Schneider Charge nabije auto inteligentne a bezpečne

    Slovakia
    10/04/2024
    Prečítajte si viac

Priložené súbory

  • Flexibilné, rýchle a účinné nabíjanie - PDF

    PDF, document
    14/03/2024
    Zobraziť aktíva

Kontaktujte tlač

Prijatie certifikačnej platformy Blockchain od spoločnosti Wiztrust

Zdieľať túto stránku: