Naše značky

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Núdzové osvetlenie v budovách: DiCube od Schneider Electric

Podľa platnej legislatívy musí byť pre bezpečnú evakuáciu osôb a kontrolu paniky použité v únikových cestách a v budovách so zhromažďovacím priestorom núdzové osvetlenie. V prípade väčších zhromažďovacích priestoroch nariaďuje norma používanie núdzového osvetlenia ako antipanického prvku. Z praxe vieme, že ide o prehliadanú súčasť stavieb a investori berú núdzové osvetlenie ako nutné zlo. V prípade väčších objektov ide o rozsiahle a nákladné systémy so stovkami svietidiel. Naviac užívateľ musí počítať aj s nákladmi na servis a údržbu.

Núdzové osvetlenie nie je žiadna veda?

V malých objektoch stačí únikovú cestu osadiť autonómnymi batériovými svietidlami alebo autonómnymi značkami núdzových východov. Pozor, použitie lacných modelov núdzových svietidiel prináša problém v budúcnosti: batérie v nich vydržia tri až štyri roky a potom sa musia postupne nákladne meniť. V prípade väčších objektov s desiatkami či stovkami svietidiel sa však použitie autonómnych svietidiel neoplatí.

Legislatíva udáva povinnosť raz mesačne vykonať test funkčnosti všetkých svietidiel núdzového osvetlenia, raz ročne kapacitnú skúšku, a naviac viesť riadny prevádzkový denník. Z praxe vieme, že v mnohých objektoch sa toto nevykonáva. Je časovo náročné a prácne obchádzať každý mesiac budovu a testovať jednotlivé autonómne svietidlá. Z týchto dôvodov je u stredných a väčších objektov (nad 50 svietidiel) vhodné použiť systém núdzového osvetlenia s centrálnou batériou (CBS). V ňom je jedna batéria, väčšinou olovená, ktorá má životnosť cca 10 rokov. Systém je schopný automaticky vykonávať testy funkčnosti, zaznamenávať stav a všetko ovládať a riadiť z jedného miesta. Nevýhodou systému CBS je drahšia kabeláž, v niektorých priestoroch musíte totiž použiť pre prepojenie svietidiel s centrálnou batériou nehorľavé káble.

Systém núdzového osvetlenia DiCube

Spoločnosť Schneider Electric uviedla na trh adresovateľný systém núdzového osvetlenia DiCube, ktorý môže byť veľmi zaujímavou alternatívou systémov s centrálnou batériou CBS. Je založený na komunikačnom štandarde DALI a využíva adresovateľné svietidlá, ktoré sú vybavené najmodernejším typom batérie LiFePO4 s veľmi dlhou životnosťou až 10 rokov.

Systém DiCube je veľmi jednoduchý na návrh, inštaláciu aj ovládanie. Obsahuje iba tri základné prvky: riadiacu jednotku, linkové kontroléry a svietidlá.

Do riadiacej jednotky je možné zapojiť jeden či dva linkové kontroléry. Každý kontrolér komunikuje až so 128 svietidlami. Jedna riadiaca jednotka teda môže ovládať až 256 svietidiel a pomocou ethernetu sa dá prepojiť v jeden celok neobmedzené množstvo riadiacich jednotiek. Svietidlá systému DiCube sú vybavené komunikačným rozhraním pre DALI zbernicu, svorkovnicu pre napájanie a integrovanú batériu s dlhou životnosťou.

Svietidlá systému DiCube

Pre osvetlenie únikových ciest a antipanické osvetlenie sa používajú svietidlá Exiway Smartled DiCube vhodné pre zapustenie alebo montáž na strop/stenu. Sú vyrábané v krytí IP65 a využívajú sa aj v budovách so sprinklerovými hasiacimi zariadeniami. Smartled svietidlá majú svetelný tok od 180 do 1000 lúmenov a výdrž až 3 hodiny prevádzky. Je možné ich doplniť piktogramom pre označenie únikových ciest.

V prípade, že potrebujete núdzové svietidlá v diskrétnom malom prevedení, dajú sa použiť bodové LED svietidlá Exiway Smartbeam. Tie sú vhodné aj pre osvetlenie dôležitých miest ako sú hasiace prístroje, tlačidlá požiarnych hlásičov, hydranty apod. Sú dostupné aj v prevedení s krytím IP65.

Ako bežné značky núdzového východu sa dajú použiť dizajnové svietidlá Exiway Smartexit DiCube. Viditeľná vzdialenosť 26 alebo 32 metrov, výdrž batérie 1,5 alebo 3 hodiny, krytie IP40.

Ak vyžadujete naozaj vysoký svetelný výkon, môžete siahnuť po svietidle Exiway Smartduo DiCube, ktoré generuje svetelný tok 2400 lm na dvoch nezávislých LED reflektoroch.

Pre uľahčenie návrhu sú v katalógoch uvedené odporúčané vzdialenosti svietidiel a rady, ktoré svietidlá použiť na aké aplikácie.

DiCube núdzovo aj bežne … ako 2v1

Systém núdzového osvetlenia DiCube môže byť vďaka svietidlám s režimom trvalého svietenia použitý aj ako bežné osvetlenie. Svietidlá Smartled sú v tomto prípade vybavené dvojitou vstupnou svorkovnicou, ktorá umožňuje pripojiť monitorovaný vstup a vstup pre ovládací spínač (bežný vypínač). Tým je možné núdzové svietidlo používať pre bežné svietenie a ušetriť na inštalácii obyčajných svetiel. Pretože svietidlá majú monitorované vstupy a vlastné batérie, nie sú potrebné pre ich pripojenie nehorľavé káble, ale stačí bežný silový kábel typu CYKY. V prípade šikovne premysleného návrhu sa dá dokonca využiť jeden spoločný CYKY kábel pre komunikáciu aj napájanie. Dva vodiče sa použijú pre komunikáciu a ostatné pre napájanie svietidiel. Použitý kábel CYKY je definovaný v DALI štandarde podľa vzdialenosti svietidla od linkového kontroléra. Štandardne sa používa prierez 0,5 až 2,5 mm2 do max. vzdialenosti 300 metrov.

Jednoduché ovládanie núdzového osvetlenia DiCube

Systém DiCube je možné inštalovať a ovládať mnohými spôsobmi. K sprevádzkovaniu stačí stlačiť dve tlačidlá na riadiacej jednotke a systém sa celý sám automaticky naadresuje a uvedie do prevádzky. Nemusíte sa starať o nič. Pokiaľ chcete vedieť viac o jednotlivých svietidlách, meniť nastavenia, adresy a zasahovať do systému, pomôže vám bezplatná mobilná aplikácia cez Bluetooth. Ďalej máte možnosť prístupu do web serveru riadiacej jednotky cez ethernet/internet alebo použiť špeciálny softvérový nástroj PC Suite. V ňom je možná kompletná správa systému a prepojenia mnohých riadiacich jednotiek v jeden celok. Systém DiCube obsahuje i možnosť integrácie do nadradeného riadiaceho systému budovy tzv. BMS. Vďaka pripraveným softvérovým widgetom je možné mať prehľad o systéme núdzového osvetlenia na obrazovke spoločne s ostatnými systémami budovy ako je MaR, spotreba energií, zabezpečenie, atď. Spoločnosť Schneider Electric ponúka svoje unikátne riešenie, platformu EcoStruxure.

Systém núdzového osvetlenia DiCube v cube, v kocke:

• v porovnaní s centrálnymi batériovými systémami CBS je systém DiCube cca o 40 % cenovo výhodnejší
• ďalšie úspory sa dajú dosiahnuť pri použití obyčajnej kabeláže
• ovládanie a testovanie z jedného miesta šetrí prostriedky za obsluhu a servis
• automaticky spĺňa legislatívne povinnosti užívateľa budovy
• najmodernejšie technológie – LED, LiFePO4 batérie, Bluetooth, Ethernet
• jednoduchý návrh, ľahká inštalácia

Našu ponuku núdzového osvetlenia a svietidiel nájdete tu.
<!-- Start SmartBanner configuration --> <meta name="smartbanner:title" content="mySchneider"> <meta name="smartbanner:author" content="Schneider Electric SA"> <meta name="smartbanner:price" content="Zdarma"> <meta name="smartbanner:price-suffix-apple" content=" - On the App Store"> <meta name="smartbanner:price-suffix-google" content=" - Google Play"> <meta name="smartbanner:icon-apple" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:icon-google" content="//lh3.googleusercontent.com/lAVirntKlp63vbntUZvOkMvZI8fE4rIoA5Lwif9M09VxzFhcWE21sTDYqJqOqIPqg4m4=w300-rw"> <meta name="smartbanner:button" content="Pozrieť"> <meta name="smartbanner:button-url-apple" content="http://m.onelink.me/e5bff3e5"> <meta name="smartbanner:button-url-google" content="https://app.appsflyer.com/com.schneider.qrcode.tocase?pid=Web&c=Smart_app_bannerSK"> <meta name="smartbanner:enabled-platforms" content="android"> <!-- End SmartBanner configuration --> <link rel="stylesheet" href="[PublicationUrl]/assets-re1/css/smartbanner.min.css" /> <script type="text/javascript" src="[PublicationUrl]/assets-re1/js/smartbanner.min.js"></script>

Potrebujete pomoc?

Začnite tu!

Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

Kontaktovať podporu

Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

Kde kúpiť?

Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

 opens in new Window

Prehľadávať FAQ

Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

 opens in new Window

Chat

Máte otázky alebo potrebujete pomoc? Sme tu, aby sme vám pomohli!