Acti 9- Programovateľné časové relé IHP+ Smart Programovateľný digitálny časový spínač-Prevádzkové pokyny (SK)
Tento dokument poskytuje informácie o programovateľnom časovom relé IHP+ SMART s týždenným programom na ovládanie osvetlenia, klimatizácie a ďalších aplikácií. Obsahuje dôležité bezpečnostné pokyny týkajúce sa elektrickej inštalácie, ktorú môžu bezpečne vykonať len kvalifikovaní odborníci. Dokument obsahuje technické údaje ako prevádzkové napätie AC 230 V, maximálny spínací výkon 16 A, trieda ochrany II a druh ochrany IP 20. Poskytuje návod na montáž, elektrické vedenie a programovanie pomocou zariadenia alebo softvéru Kit LTS s pamäťovým kľúčom.
Poznámka: Súhrn dokumentu vytvorený pomocou AI. Pre podrobné informácie si prosím pozrite pôvodný dokument.