Naše značky

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.
		
Ako vám dnes môžeme pomôcť?
Where can I find technical information on the PTC inputs for the VW3A3203 optional digital and analog input card for the ATV340 process drive?
Issue:
Specifications for the PTC Input on the VW3A3203 Option card.

Product Line:
ATV320 and ATV340 drive

Environment:
All

Cause:
PTC resistance input for the option card.

Resolution:

• PTC:
- 3 or 6 thermal sensors mounted in series (configurable by software)
- Thermal sensor current: 1mA maximum
- Nominal value: <1.5 kΩ
- Overheat trigger threshold: 3 kΩ
- Overheat reset threshold: 1.8 kΩ
- protected for low impedance: <50 Ω
- detection of high impedance: >100kΩ


Schneider Electric Slovakia

Príloha(-y)
VW3A3203.pdf [2.4 MB]
Objavte viac
Rad:
Objavte viac
Rad:

Potrebujete pomoc?

  • Začnite tu!

    Nájdite odpovede hneď teraz. Vyhľadajte riešenie sami alebo sa spojte s niektorým z našich odborníkov.

  • Kontaktovať podporu

    Kontaktujte náš tím starostlivosti o zákazníkov, ktorý vám poskytne viac informácií o technickej podpore, pomoc pri reklamáciách a oveľa viac.

  • Kde kúpiť?

    Jednoducho nájdite najbližšieho distribútora Schneider Electric vo vašej lokalite.

  • Prehľadávať FAQ

    Získajte odpovede, ktoré potrebujete, prehľadávaním najčastejšie kladených otázok súvisiacich s témou.

Chcem dostávať novinky a reklamné informácie od spoločnosti Schneider Electric a jej partnerov prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ako je napríklad e-mail, a súhlasím so zberom informácií o otvorení a kliknutí na tieto e-maily (pomocou neviditeľných pixelov v obrázkoch), s meraním výkonu našej komunikácie a jej zlepšovania. Ak chcete získať viac informácií, prečítajte si Zásady ochrany osobných údajov.
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
  • Change your cookie settings