Produkty a systémy nízkeho napätia
Prípojnicové a káblové systémy
-
Svetelné prípojnicové vedenie
-
Prípojnicové systémy
-
Canalis KDP, KBA, KBB
Rozvody osvetlenia
-
Canalis KN
Prípojnicové rozvody pre distribúciu el. energie do 160 A
-
Canalis KS
Prípojnicové rozvody pre distribúciu el. energie do 1000 A
-
Canalis KR
Prípojnicový systém pre výkonovú distribúciu do 6300 A v náročnom prostredí a kritických aplikáciách
-
iBusway pre dátové centrá
Elektrická distribúcia pre dátové centrá použitím Canalis
-
Canalis KT
Prípojnicové rozvody pre distribúciu el. energie do 5000 A
-
-
Cable Ladders
-
Cable Trays
-
Mesh Trays
-
EcoStruxure™ pre vás
EcoStruxure vám pomôže digitalizovať. Rozhodujte sa lepšie so škálovateľnými riešniami IT/OT. Dozvedieť sa viac -
Kontaktujte nás
Ak máte otázku, sťažnosť, alebo spätnú väzbu, môžete kontaktovať expertov Schneider Electric Kontaktovať experta -
FAQ
Nájdite a zdieľajte informácie jednoducho medzi najčastejšie kladenými otázkami - FAQ. Prehľadávať FAQ