Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Stýkače a ochranné relé

Systém riadenia motorov

TeSys U

TeSys U

Riadené motorové spúšťače do 15 kW. Kombinovaný spúšťač motorov TeSys U do 15 kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov

Motor Protection Circuit-Breakers

TeSys GV2

TeSys GV2

Ističe 0,37 kW až 15 kW. Motorové spúšťače so skratovou a tepelnou nadprúdovou spúšťou do výkonu 15-kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys GV3

TeSys GV3

Ističe do 30 kW. Ističe a spúštače motorov do 30 kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov

Stýkače a reverzačné stýkače

TeSys D

TeSys D

Stýkače 0,06 kW až 75 kW. Stýkače do výkonu 75 kW/400 V/AC-3 alebo 250 A/AC-1

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys F

TeSys F

Stýkače 55 kW až 450 kW. Stykače do výkonu 450 kW/400 V/AC-3 alebo 1600 A/AC-1

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys K

TeSys K

Stýkače 0,06 kW až 5,5 kW. Reverzné alebo nereverzné stýkače až do 5,5 kW 400/415 V

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov

Tepelné ochranné relé

TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Tepelné relé 0,06 kW až 5,5 kW. Tepelné ochranné relé s ručným alebo automatickým resetom od 0,11 do 16 A alebo 0,06 do 5,5 kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys LRD

TeSys LRD

Tepelné relé 0,06 kW až 75 kW. Tepelné ochranné relé LRD s ručným alebo automatickým resetom od 0,1 do 150 A resp. od 0,06 do 75 kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektronické tepelné relé 18,5 kW až 315 kW. Elektronické teplotné ochranné relé so zabudovanou funkciou alarmu od 18.5 do 315 kW

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov

Elektronické nadprúdové relé

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronické nadprúdové relé 0,3 A až 38 A. Elektronické nadprúdové relé 0,3...38 A

Zobraziť výrobky
Otvoriť výber produktov
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronické nadprúdové relé 0,5 A až 60 A. Elektronické nadprúdové relé 0,5...60 A

Zobraziť výrobky
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorové istiace relé. Termistorové relé s ručným alebo automatickým resetom

Zobraziť výrobky