Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
Priemyselna automatizácia a riadenie

Motorové spúšťače, stýkače a ochrany

Stýkače a reverzačné stýkače

TeSys K

TeSys K

Stýkače 0,06 kW až 5,5 kW. Reverzné alebo nereverzné stýkače až do 5,5 kW 400/415 V

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Stýkače 09 až 38 A so skrutkovými svorkami

TeSys D

Stýkače 0,06 kW až 75 kW. Stýkače do výkonu 75 kW/400 V/AC-3 alebo 250 A/AC-1

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys F

TeSys F

Stýkače 55 kW až 450 kW. Stykače do výkonu 450 kW/400 V/AC-3 alebo 1600 A/AC-1

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys B

TeSys B

Hriadeľové stýkače do 900 kW. Komorové stýkače do 2750 A/ AC-1

Zobraziť výrobky
TeSys model SK

TeSys model SK

TeSys model SK. Ospravedlňujem sa vám za spôsobené problémy.

Zobraziť výrobky

Spúšťače v skrinke

TeSys GV2-ME

TeSys GV2-ME

Motorové ističe s tepelnou a skratovou spúšťou. Spúštače v skrinke, výkonové vypínače, spúšťače so skratovou a tepelnou spúšťou

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys LE

TeSys LE

Motorové spúšťače v uzavretom prevedení. Spúšťače v skrinke do 132 kW/ 400 V

Zobraziť výrobky

Ističe motorov

TeSys GV2

TeSys GV2

Ističe 0,37 kW až 15 kW. Motorové spúšťače so skratovou a tepelnou nadprúdovou spúšťou do výkonu 15-kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys GV3

TeSys GV3

Ističe do 30 kW. Ističe a spúštače motorov do 30 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
GB2

GB2

GB2. Tieto rady produktov poskytovali zákazníkom dlhé roky vysokú hodnotu.

Zobraziť výrobky

Tepelné ochranné relé

TeSys LRD

TeSys LRD

Tepelné relé 0,06 kW až 75 kW. Tepelné ochranné relé LRD s ručným alebo automatickým resetom od 0,1 do 150 A resp. od 0,06 do 75 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys LR2 k

TeSys LR2 k

Tepelné relé 0,06 kW až 5,5 kW. Tepelné ochranné relé s ručným alebo automatickým resetom od 0,11 do 16 A alebo 0,06 do 5,5 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys LR9

TeSys LR9

Elektronické tepelné relé 18,5 kW až 315 kW. Elektronické teplotné ochranné relé so zabudovanou funkciou alarmu od 18.5 do 315 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Elektronické nadprúdové relé

TeSys LR97D

TeSys LR97D

Elektronické nadprúdové relé 0,3 A až 38 A. Elektronické nadprúdové relé 0,3...38 A

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys LT47

TeSys LT47

Elektronické nadprúdové relé 0,5 A až 60 A. Elektronické nadprúdové relé 0,5...60 A

Zobraziť výrobky
TeSys LT3

TeSys LT3

Termistorové istiace relé. Termistorové relé s ručným alebo automatickým resetom

Zobraziť výrobky

Systém riadenia motorov

TeSys T

TeSys T

Systém ovládania motorov. Systém riadenia a ochrany motorov TeSys T

Zobraziť výrobky

Motorové spúšťače DOL

TeSys LUTM

TeSys LUTM

Riadené motorové spúšťače Tesys U do 450 kW. Controller Tesys U up to 450 kW

Zobraziť výrobky
TeSys GV2, LC

TeSys GV2, LC

Motorové spúšťače do 15 kW. Zostavy spúšťačov motorov do 15 kW/400 V

Zobraziť výrobky
Tesys H

Tesys H

Hybridný spúšťač motora pre asynchrónne motory. Ľahšie integrovanie motorového spúšťača

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys U

TeSys U

Riadené motorové spúšťače do 15 kW. Kombinovaný spúšťač motorov TeSys U do 15 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Integral 18, 32, 63

Integral 18, 32, 63

Integral 18, 32, 63. Tieto rady produktov poskytovali zákazníkom dlhé roky vysokú hodnotu.

Zobraziť výrobky

Softštartéry

Altistart 01

Altistart 01

Softštartéry pre jednoduché stroje 0,37 kW až 75 kW. Softštartéry pre jedno alebo trojfázové asynchrónne motory od 0,370 kW do 75 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Altistart 22

Altistart 22

Softštartéry pre čerpadlá a ventilátory 4kW až 400 kW. Softštartér pre motory ventilátorov a čerpadiel od 4 kW do 400 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Altistart 48

Altistart 48

Softštartéry pre čerpadlá a ventilátory 4 kW až 1200 kW. Softštartér pre trojfázové asynchrónne motory veľkých výkonov od 4 do 1200 kW

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Ochranné prvky

TeSys GV3 (verzia 1988)

TeSys GV3 (verzia 1988)

Ističe do 30 kW. Teplotné magnetické motorové ističe až do 37 kW/415 V

Zobraziť podrobnosti
TeSys LT6

TeSys LT6

Multifunkčné tepelné relé. 3-pole multifunction relay, for thermal protection and control of motors from 0.2 to 800 A

Zobraziť výrobky

Poistkové odpínače pre motory

TeSys mini-vario, vario

TeSys mini-vario, vario

Poistkové odpínače. Spúšťače motorov v skrinke, spúšťače pre bezpečnostné aplikáce, spúštače motorov so skratovou a tepelnou spúšťou

Zobraziť výrobky
TeSys GS

TeSys GS

Odpínače s poistkami. Poistkové odpínače do 1250 A

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1

Držiaky poistiek, poistové odpínače. Pojistkové odpojovače do 125 A / 690 V

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Fupact ISFT

Fupact ISFT

Poistkový odpínač. Poistkový odpínač Fupact ISFT

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Porovnať produkty: /