Slovakia
Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región
Produkty a systémy nízkeho napätia

Výkonové ističe a odpínače

Kompaktné ističe

Compact NSX <630A

Compact NSX <630A

Ističe od 100 do 630A. 100A do 630A ističe novej generácie

Zobraziť výrobky
Spínače-odpínače Compact NS

Compact NS > 630 A

Ističe od 630 do 1600A. Kompaktné ističe - 800 A až 1600 A

Zobraziť výrobky
EasyPact CVS

EasyPact CVS

Kompaktný výkonový istič s nastaviteľnou ochranou, rozsahom od 100 do 630 A, vhodný pre menšie aj veľké aplikácie. Kompaktný výkonový istič s nastaviteľnou ochranou, rozsahom od 100 do 630 A, vhodný pre menšie aj veľké aplikácie

Zobraziť výrobky

Používateľské rozhrania a brány

Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Eternetové rozhranie a brána. IFE umožňuje pripojenie inteligentných modulárnych jednotiek (IMU) výkonových ističov Masterpact a Compact k ethernetovej sieti

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Výkonové vzduchové ističe

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Vzduchové ističe až do 6300 A s pokročilými digitálnymi technológiami. Masterpact MTZ „pripravený na budúcnosť“ je široký rad vzduchových ističov určených na ochranu elektrických systémov pred poškodením spôsobeným preťažením, skratom a zemnými poruchami. Masterpact MTZ ponúka pokročilé digitálne technológie a riadiace jednotky Micrologic X prispievajú k bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Masterpact NW

Masterpact NW

Ističe od 800 do 6300 A. Vzduchové ističe NN od 800 do 6300 A

Zobraziť výrobky
Masterpact NT

Masterpact NT

Ističe od 630 do 1600 A. Výkonové ističe od 630 do 1600 A

Zobraziť výrobky
Micrologic

Micrologic

Riadiace jednotky pre Compact NS > 630A a Masterpact NT/NW. Jednotky spúští pre Masterpact NT/NW a Compact NS630b až 3200

Zobraziť výrobky

Odpínače pre rozvody el. energie

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Odpínače od 40 A do 2500 A. Odpínače Compact INS/INV zaisťujú ovládanie a odpojenie elektrického obvodu vo všetkých sférach použitia.

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Spínače-odpínače Compact NS

Spínače-odpínače Compact NS

Odpínače 100 až 630A. Odpínače 100 až 630A

Zobraziť výrobky
Odpínače Masterpact

Odpínače Masterpact

Vysokoprúdové odpínače. Odpínače nízkeho napätia

Zobraziť výrobky

Motorové ističe a spínače

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Motorové ističe do 37 kW. Kompaktné ističe 80 A na ochranu motorov

Zobraziť výrobky

Prepínače zdrojov

Interpact, Compact and Masterpact

Interpact, Compact and Masterpact

Záskoky zdrojov 40 až 2500A. Zdrojové prepínače 40 A až 2 500 A

Zobraziť výrobky

Ochrany pre fotovoltické aplikácie

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Kompaktné ističe a odpínače od 16 do 1500 A. Kompaktné ističe a odpínače od 16 do 1500 A

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Porovnať produkty: /