Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

Produkty a systémy nízkeho napätia

Výkonové ističe a spínače

Kompaktné ističe

Compact NSX <630A

Compact NSX <630A

Ističe od 100 do 630A. 100A do 630A ističe novej generácie

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Manuálne ovládaný istič Compact NS1600

Compact NS > 630 A

Ističe od 630 do 1600A. Kompaktné ističe - 800 A až 1600 A

Zobraziť výrobky
EasyPact CVS

EasyPact CVS

Kompaktný výkonový istič s nastaviteľnou ochranou, rozsahom od 100 do 630 A, vhodný pre menšie aj veľké aplikácie. Kompaktný výkonový istič s nastaviteľnou ochranou, rozsahom od 100 do 630 A, vhodný pre menšie aj veľké aplikácie

Zobraziť výrobky

Používateľské rozhrania a brány

Používateľské rozhrania a brány

Enerlin'x FDM

Zobrazovací LCD modul. Meranie riadiacou jednotkou zobrazené na paneli rozvádzača modulom FDM

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Enerlin'X IF

Enerlin'X IF

Eternetové rozhranie a brána. IFE umožňuje pripojenie inteligentných modulárnych jednotiek (IMU) výkonových ističov Masterpact a Compact k ethernetovej sieti

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov

Vysokoprúdové vzduchové ističe

Masterpact MTZ

Masterpact MTZ

Vzduchové ističe až do 6300 A s pokročilými digitálnymi technológiami. Masterpact MTZ „pripravený na budúcnosť“ je široký rad vzduchových ističov určených na ochranu elektrických systémov pred poškodením spôsobeným preťažením, skratom a zemnými poruchami. Masterpact MTZ ponúka pokročilé digitálne technológie a riadiace jednotky Micrologic X prispievajú k bezpečnosti a energetickej účinnosti.

Zobraziť výrobky
Masterpact NW

Masterpact NW

Ističe od 800 do 6300 A. Vzduchové ističe NN od 800 do 6300 A

Zobraziť výrobky
Masterpact NT

Masterpact NT

Ističe od 630 do 1600 A. Výkonové ističe od 630 do 1600 A

Zobraziť výrobky
Micrologic

Micrologic

Riadiace jednotky pre Compact NS > 630A a Masterpact NT/NW. Jednotky spúští pre Masterpact NT/NW a Compact NS630b až 3200

Zobraziť výrobky

Spínače pre rozvody el. energie

Compact INS/INV

Compact INS/INV

Odpínače od 40 A do 2500 A. Odpínače Compact INS/INV zaisťujú ovládanie a odpojenie elektrického obvodu vo všetkých sférach použitia.

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Compact NSX NA

Compact NSX NA

Odpínače od 100 do 630 A. Compact NSX NA odpínače od 100 do 630 A

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov
Manuálne ovládaný istič Compact NS1600

Spínače-odpínače Compact NS

Odpínače 100 až 630A. Odpínače 100 až 630A

Zobraziť výrobky
Odpínače Masterpact

Odpínače Masterpact

Vysokoprúdové odpínače. Odpínače nízkeho napätia

Zobraziť výrobky

Motorové ističe a spínače

Compact NS80H MA

Compact NS80H MA

Motorové ističe do 37 kW. Kompaktné ističe 80 A na ochranu motorov

Zobraziť výrobky

Prepínače zdrojov

Prepínače zdrojov

Interpact, Compact and Masterpact

Záskoky zdrojov 40 až 2500A. Zdrojové prepínače 40 A až 2 500 A

Zobraziť výrobky

Ochrany pre fotovoltické aplikácie

Compact NSX DC & DC PV

Compact NSX DC & DC PV

Kompaktné ističe a odpínače od 16 do 1500 A. Kompaktné ističe a odpínače od 16 do 1500 A

Zobraziť výrobky Otvoriť výber produktov