Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Tlačidlá, prepínače, signálky, ovládacie skrinky a joysticky

Ako svetový líder v oblasti tlačidiel, spínačov a svetelných indikátorov je séria Harmony štandardom pre produktivitu a efektivitu operátora. Poskytuje robustné, spoľahlivé, bezpečné, ergonomické a ľahké ovládanie strojov a výrobných liniek. Okrem toho v rámci internetu vecí Harmony zahŕňa inteligentné, integrované produkty, ktoré zhromažďujú a spracúvajú údaje, čo zákazníkom umožňuje prijímať informované rozhodnutia.

22 mm Tlačidlá, prepínače, signálky

Prezrite si našu ponuku produktov tlačidlá, prepínače a signálky 22 mm. Rady ovládačov a signalizačných jednotiek Harmony nájdu využitie nie len v priemyselných aplikáciách, ale aj v sektore služieb a infraštruktúre.

Harmony XB4

Harmony XB4

Kovové ovl. a signal. jednotky Ø 22. Ovládače a signálky s pochrómovanou kovovou prírubou, Ø 22 mm
Zobraziť výrobky
Konfigurovať produkt
Harmony XB5

Harmony XB5

Plastové ovl. a signal. jednotky Ø22. Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 mm, Harmony XB5, plast.
Zobraziť výrobky
Konfigurovať produkt
Harmony XB7

Harmony XB7

Jednodielne signalizačné jednotky Ø 22-25. Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 mm, Harmony XB7, plast, monolitické.
Zobraziť výrobky
Konfigurovať produkt

30 mm Tlačidlá, prepínače, signálky

Objavte ponuku produktov tlačidlá, prepínače a signálky 30 mm od spoločnosti Schneider Electric. Tlačidlá, prepínače a signálky so stupňom ochrany krytia IP 66 sú dizajnované pre priemyselné aplikácie, kde je požadovaná vysoká odolnosť voči korózií.

Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Plastové tlačidlo, spínač, kontrolka Ø 30 mm . Ø 30 mm plastové tlačidlo, spínač, kontrolka
Zobraziť výrobky

8 a 16mm Tlačidlá, prepínače, signálky

Prezrite si ponuku tlačidiel, prepínačov a signáliek 8 a 16 mm od spoločnosti Schneider Electric s vysokou odolnosťou na nárazy, vibrácie a prepätia. Vďaka LED technológii majú signálky nízku spotrebu a vysokú odolnosť. Tlačidlá, prepínače a signálky nájdu uplatnenie v priemyselných sektoroch, terciálnom sektore a v infraštruktúre s obmedzenou plochou priestoru.

Harmony XB6

Harmony XB6

Plastové ovl. a signal. jednotky Ø 16. Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 16, Harmony XB6, plast
Zobraziť výrobky
Konfigurovať produkt

Bezpečnostné spínače

Rozsiahli rad bezpečnostných spínačov, vrátane obojručných, ručných a nožných spínačov od spoločnosti Schneider Electric, je navrhnutý tak, aby poskytoval najucelenejšiu ochranu personálu a elektrických zariadení vo všetkých priemyselných aplikáciách.

Harmony XB5S

Harmony XB5S

Biometrické spínače. Biometrický snímač odtlačkov prstov, Ø 22 mm.
Zobraziť výrobky
Preventa XY2 SB

Preventa XY2 SB

Obojručné ovládacie pulty. Obojručné ovládacie pulty Preventa
Zobraziť výrobky
Preventa XPE ATEX D

Preventa XPE ATEX D

Nožné spínače. Nožné spínače do výbušného prostredia
Zobraziť výrobky
Harmony XB4 ATEX D

Harmony XB4 ATEX D

Kovové ovl. a signal. jednotky Ø 22 do výbušného prostredia. Ovládacie a signalizačné prístroje Ø 22 mm, Harmony XB4, kovové do prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Zobraziť výrobky

Stanice vzdialenej obsluhy

Náš priemyselný systém diaľkového ovládania je súčasťou kompletného radu zariadení určených pre intuitívnu a bezpečnú obsluhu v aplikáciách na zdvíhanie a manipuláciu s materiálom. Umožňuje rýchlu a efektívnu prevádzku mnohých systémov súčasne v širokej oblasti.

Harmony XB5R

Harmony XB5R

Ø 22 mm Nezávislé ovládacie tlačidlá. Bez batérií a bez káblov!
Zobraziť výrobky
Harmony eXLhoist

Harmony eXLhoist

Bezdrôtové diaľkové ovládače pre žeriavové aplikácie. Bezdrôtové diaľkové ovládače Harmony eXLhoist umožňujú riadenie bremena jednou rukou.
Zobraziť výrobky