Evolis
Vákuové vypínače vn do 24 kV. Vysokonapäťový vákuový vypínač do 24 kV
Vitajte na našej webstránke.
Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.
Vákuové vypínače vn do 24 kV. Vysokonapäťový vákuový vypínač do 24 kV
Vákuový vypínač. -
Vypínače vn do 17,5 kV. VN vypínač do 17,5 kV
Vypínače vn do 40,5 kV. Vysokonapäťový istič do 40,5 kV
Vypínač pre vysoké zaťaženie. -
Vákuový vypínač pre AC trakčné aplikácie pre vnútorné použitie. -
Stýkače vn SF6. Stýkač od 1 do 12 kV
Poistky vn. VN poistky od 3,6 do 36 kV
Prúdové transformátory vn. Vnútorné MTP do 40,5 kV
Napäťové transformátory vn. Vnútorné MTN do 40,5 kV
Prúdové transformátory vn. Vonkajšie prúdové transformátory do 40,5 kV
Napäťové transformátory vn. Vonkajšie napäťové transformátory do 40,5 kV