Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Spacial SDX

Nerezové ovládacie pulty

-

Spacial SDX
  • Vlastnosti

    Vyrábaná zvarovanou nerezovou oceľou.

    • Materiál: Nerezová oceľ AISI 304L alebo AISI 316L
    • Prevedenia:
      - 4 rozmery v nerezy AISI 304L,
      - možnosť nerez AISI 316L (na požiadanie).
    • Stupeň krytia:
      - IP55 ( IEC60529 ),
      - IK10 ( IEC62262 ).
    • Tri povrchové úpravy:
      - Leštený Scotch brite®,
      - Mikro lemovanie (na požiadanie),
      - Náter (na požiadanie).
    • Certifications: IEC60529 (Bureau Veritas

    Náhradné diely rozvádzačov
    Schneider Electric poskytuje širokú ponuku náhradných dielov pre vaše rozvádzače. Nezálezí na veku rozvádzača.



    Výhody

    Rozvádzače pre náročné prostredia!

    • Výhody prevedenia: Jednoduché skladanie a údržba vďaka pohyblivým priečnikom.
      -Lepší prístup vďaka možnosti demontáže zadného panela.
      -Viac priestoru pre inštaláciu zariadení.
    • Nerezové prevedenie: Materiál vhodný pre väčinu aplikácií a prostredí.
    • Čistý a hygienický: Rôzne vysoko kvalitné povrchy sa ľahko čistia.
    • Robustnosť: Vďaka prevedeniu konštrukcie ponúkajú ovládacie panely odolnosť proti skrúteniu a nárazu IK 10.
    • Prispôsobiteľné prevedenie na požiadanie.

    Aplikácie

    Dve špecifikácie nerezovej ocele:

    • AISI 304L - Určená špeciálne pre potravinárske aplikácie a tiež pre infraštruktúru s výnimkou slaného prostredia.
    • AISI 316L - Určená špeciálne pre silne slané alebo chlórové prostredia. Námorné aplikácie.

    Gallery

    • Otvorený kryt drží pomocou pneumatického držiaku.
    • Detail vnútra s pohyblivým montážnym plechom.
    • Horná modulárna konzola