Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Päticové relé Zelio Relay

Päticové relé

Elektromechanické a polovodičové relé

Päticové relé Zelio Relay
  • Vlastnosti

    Elektromechanické a polovodičové relé

    ELEKTROMECHANICKĚ RELÉ

    NOVINKA: Zelio Relay RXG

    • 1 alebo 2C/O, 5 - 10A

    Jednoduché testovanie, kompaktné rozmery, jednoduché použitie

    Najužšie kompaktné interface relé RSL

    • 1 prepínací kontakt / 6 A
    • Šírka iba 6 mm

    Päticové relé RSB

    • 1 alebo 2 prepínacie kontakty / 8-12-16 A
    • Kompaktné rozmery

    Miniatúrne relé RXM

    • 2, 3 alebo 4 prepínacie kontakty / 6-10-12 A
    • Voľba typu pätice (oddelaná, zmiešaná)

    Univerzálne relé RUM

    • 2 alebo 3 prepínacie kontakty / 10 A
    • Voľba prevedenia (Valcové / Faston)

    Výkonové relé RPM / RPF

    • 1, 2, 3 alebo 4 prepínacie kontakty / 15 A
    • Použitie pre vypínánie veľkých prúdov

    POLOVODIČOVé RELé

    Relé typu SSRD

    •  1 spínací kontakt 10 až 45 A
    •  Relé vybavené chladičom a s montážou na lištu DIN

    Relé typu SSRP

    • 1 spínací kontakt 10 až 125 A
    • Chladič ako príslušenstvo
    • Montáž relé na panel



    Výhody

    Imidž novej ponuky!

    Elektromechanické relé

    • Široký výber počtov kontaktov (až 4)
    • Jednoduchá inštalácia a údržba
    • Štandardné rozloženie kontaktov v pätici
    • "Testovacie tlačidlo" pro kontrolu funkcie relé
    • Viditeľná signalizácia: stavu kontaktov mechanickým indikátorom a stav relé pomocou LED
    • Prúd a napätie podľa požiadavok aplikácie

    Polovodičovérelé

    • Neobmedzená životnosť
    • Široký rozsah napájacieho napätia a veľký vypínací prúd (až 125 A), vhodné pro baliace a textilné stroje 
    • úplne tiché spínanie
    • Odolné voči vibráciam
    • LED signalizácia stavu

    Aplikácie

    Cieľové skupiny
    • Priemyselné stroje
    • Stroje a stavebné zariadenia
    • Vykurovanie, ventilácia, klimatizácia
    Aplikácie
    • Jednoduché cykly logických riadiacich systémov s pevnými elektroinštaláciami
    • Špeciálne charakteristiky pre priemyselné PLC
    • HVAC 

    Gallery