Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Altivar 212

Frekvenčný menič pre HVAC aplikácie v rozsahu 0.75 až 75 kW

Zameraný na výkon, inteligenciu a bezpečnosť

Altivar 212
  • Vlastnosti

    Altivar 212  je frekvenčný menič pre 3-fázové asynchrónne motory od 0.75 kW  do 75 kW. Menič je špeciálne navrhnutý pre najčastejšie aplikácie v oblasti riadenia budov, s ktorými by ste sa mohli stretnúť v treťom sektore (HVAC): ohrev (heating), ventilácia (ventilation), klimatizácia (air conditioning) a čerpanie (pumping). Vďaka tzv. “eco – energy” dizajnu môžete dosiahnuť až do 70% úspor na elektrickej energii v porovnaní s tradičným riadiacim systémom.

    Charakteristika:

    • Altivar 212 pokrýva výkony motorov od 0.75 kW do 75 kW:
      • 200…240V 3-fázy, od 0.75 kW do 30 kW, IP 21
      • 380…480V 3-fázy, od 0.75 kW do 75 kW, IP 21
      • 380…480V 3-fázy, od 0.75 kW do 75 kW, UL Type 12/IP 55
    • Rýchlostný rozsah: 1:50 
    • Momentové preťaženie: 110% - 60 s.
    • Integrované EMC filtre, kategórie C1 až C3 v závislosti od modelu
    • Integrované komunikačné zbernice: Modbus, METASYS N2®, APOGEE FLN P1® a BACnet®. Možnosť prídavnej karty: LonWorks 
    • Spĺňa medzinárodné normy a certifikáty: UL, CSA, C-Tick a NOM
    • Antiharmonická technológia umožňuje dosiahnutie úrovne THDI < 30%


    Výhody

    Zameraný na centralizované technické riadenie

    • okamžité sledovanie spotreby energie.
    • detekcia porúch pre rýchly zásah: roztrhnutie pásu, beh čerpadla na prázdno, chyba fázy, chyba napájania, atď.
    • Preventívna údržba pre redukciu nákladov a optimalizáciu zariadenia: varovania chýb, čas prevádzky, atď.
    • pripojenie k sieti budovy použitím zabudovaných protokolov

    Zameraný na užívateľa

    • nástroje na inštaláciu, parametrizovanie a zobrazenie inštalácie (vzdialený grafický terminal v 6 jazykoch, Multi-Loader, Bluetooth a SoMove Mobile).
    • kompaktná veľkosť.
    • jednoduchá údržba.

    Zameraný na bezpečnosť

    • zabezpečenie nepretržitého servisu.
    • špecifické funkcie pre BMS (požiarny mód, monitoring, riadenie klapiek, mechanická ochrana, atď.
    • integrovaný EMC filter, antiharmonická technológia (THDI ˜ 30%).

    Aplikácie

    Ventilácia:

    • menej hlučnosti (hluk zo vzduchotechnickej jednotky, hluk motora, atď.).
    • detekcia poškodenia prenosovej jednotky.
    • odsávanie dymu: nútený štart (fault inhibition).
    • automatický reštart.
    • dovoľuje správu registrov.

    Ohrev a klimatizácia:

    • optimalizuje riadenie spracovania tekutín a vzduchu.
    • PID regulátor (teplota, prietoková rýchlosť, tlak, atď.).
    • nastaviteľná prietoková rýchlosť pre lepší manažment energií.
    • potlačenie mechanických vibrácií.

    Čerpanie:

    • detekcia bez záťaže/preťaženia, chod čerpadla naprázdno.
    • Multi-motor konfigurácia.
    • obmedzenie operačného času pri nízkej rýchlosti.
    • Sleep/Wake mód.
    • potlačenie tlaku vlnenia pre predĺženie životnosti vašej inštalácie.

    Gallery

    • The dual port enables a dialogue tool and a communication network to be connected at the same time.