Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Vysoko odolná ponuka pre použitie do vonkajších priestorov

Rozvádzače navrhnuté pre výdrž vo vonkajších priestoroch

Vhodné pre verejné aj neverejné inštalácie.

Vysoko odolná ponuka pre použitie do vonkajších priestorov
  • Vlastnosti

    Vysoké krytie IP niekedy nestačí. Inštalácie vo vonkajšom prostredí čelia mnohým nástrahám:
    • Počasie: dážď, sneh, slnko, prach, teplo, chlad, vlhkosť, slnečné žiarenie, 
    • Vplyv človeka: riziko úrazu elektrickým prúdom, vandalizmus, krádeže, znečistenie, hluk,
    • Spôsoby inštalácie: napájanie, káblové vstupy, údržba.
    Pomôžte zaistiť kontinuitu prevádzky a služieb a znížiť celkové náklady majiteľa inštalácie použitím rozvádzačov navrhnuté pre výdrž vo vonkajších priestoroch !

    Výhody

    Ponuka viacerých materiálov

    Odolné oceľové a odolné polyesterové rozvádzače sú určené do náročného prostredia vďaka vynikajúcej odolnosti. Štandardné odolné rozvádzače sú dodávané s:
    • Strieška - zabraňuje vstupu vody do rozvádzača, 
    • Brzda dverí - drží dvere v požadovanej polohe, 
    • Držiak na dokumenty - pre uskladnenie dokumentácie (formát A4), 
    • Hliníkové káblové priechodky - dodržanie predpísaného IP  pri vstupe kabeláže
    Ponuka rozvádzačov:
    • Thalassa PHD
    • Spacial S3HD  
    • Spacial SFHD 

    Určené príslušenstvo pre vonkajšie prostredie: 
    • Anti vandalizmus, 
    • Odolnosť proti krádeži, 
    • Nadvihnutie, 
    • Vetraná strecha a podstavec, 
    • Nový, tenký ventrilátor "FanBox" určený pre úsporu miesta pre odvádzanie zbytkového tepla.
    Viacnásobný tepelný návrh 
    S-line - nútený obeh vzduchu:
    • Najčastejšie, 67% - ná úspora priestorov s FabBoxom, 
    • Odvod tepla až 1500W, 
    • dt 5°C.
    T-line - režim odvodu vzduchu:
    • Odvod tepla až 1500W, 
    • Viac miesta pre príslušenstvo, 
    • Prívod kabeláže zospodu.
    I-line - režim odvodu vzduchu: 
    • Vhodný pre verejné priestory, 
    • Úspora miesta v rozvádzači, 
    • Odvod tepla až 1500W, 
    • Rovný povrch z každej strane pomáha predchádzať vandalizmi
    Jednoduché nástroje: 
    • ProClima - definuje tepelný manažment rozvádzača a poskytuje riešenie, 
    • Digitálne pravidla: pomáha s návrhom rozvádzačov, 
    • Spacial Conf Softvér: jednoduchá a rýchla konfigurácia rozvádzačov.


    Aplikácie

    Vhodný pre verejné aj súkromné inštalácie do vonkajších prostredí prednostne: 
    • spracovanie a úprava vody (www),
    • telekomunikácie, 
    • doprava, 
    • žeriavy.