Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Séria W

Automatický závesný VN recloser

Znovu zapínajúce spínače stredného napätia až do 38 kV

Séria W
  • Vlastnosti

    Jednofázové automatické znovu zapínajúce spínače alebo prerušovače série W inštalované na stĺpe boli vyvinuté na dosiahnutie optimálneho výkonu a spoľahlivosti a využívajú najmodernejšiu technológiu v oblasti pevnej dielektricky, vákuového prerušovania mikroelektroniky. Toto zariadenie nepoužíva žiaden plyn ani izolanty. Namiesto toho je na izoláciu vákuových prerušovačov použité cykloalifatická objímka. Výsledkom tohto typu konštrukcie je jednotka s menšou hmotnosťou. Vďaka integrovaným prúdovým a napäťovým transformátorov je ich dizajn optimalizovaný pre aplikácie automatizácie, diaľkového ovládania, zaznamenávania údajov a monitorovania. Znovu zapínajúci spínač série W je ideálny pre aplikácie jednovodičového spätného zemného vedenia (SWER).

    • Menovité napätia: 21 kV (nominálna fáza k uzemneniu)
    • Menovitý skratový prúd až do 6 kA
    • Menovitý záťažový prúd až do 400 A
    • Nádrž z nerezovej ocele triedy 316
    • Jednofázové aplikácie
    • SWER (jednovodičové spätné zemné vedenie)
    • 10 000 činností

    Znovu zapínajúci spínač sa predáva s radom ovládačov ADVC
    Funkcie ovládača:
    ochrana, monitorovanie, meranie, riadenie, komunikácia a kvalita napájania.
     
     
    > Servisné prihlásenie



    Výhody

    • Zlepšite indexy SAIDI a SAIFI automatickým znižovaním výpadkov
    • Oddiaľte zložité úkony vďaka funkciám, ktoré znižujú záťaž siete
    • Jednoducho integrované do aplikácií Smart Grid so zdokonalenými schopnosťami  ako napríklad automatizácia obvodov alebo automatické prepínanie
    • Flexibilné aplikácie od komplexných podstaníc alebo samostatných zariadení nainštalovaných na stĺpe až po výkonné funkcie automatizácie a komunikácie

    Aplikácie

    • Znovu zapínajúci spínač SWER
    • Smartgrid
    • Jedna fáza

    Gallery