Slovakia

Vitajte na webstránke spoločnosti Schneider Electric

Vitajte na našej webstránke.

Môžete si vybrať inú krajinu a prezerať dostupné produkty, alebo prejsť na našu globálnu webstránku, kde nájdete informácie o spoločnosti.

Vyberte inú krajinu alebo región

 

Počítadlá Zelio Count

Počítadlá

Elektronické a elektromechanické počítadlá, na počítanie udalostí z elektrických impulzov alebo kontaktov

Interface
  • Vlastnosti

    • Elektromechanické počítadlá: XBK T, XBK H, XBK P5
    • Elektronické počítadlá: XBK T, XBK H, XBK P6
    • Presné počítanie. Zobrazovanie a aktualizácia ovládané inkrementáciou alebo dekrementáciou pri každom novom impulze
    • Výber frekvencie od 30 Hz do 9 kHz
    • Široký napäťový rozsah od 20 do 55/24/115/230 VAC
    • Široký napäťový rozsah od 10 do 30/24/48 VDC
    • LCD alebo LED zobrazovacia jednotka
    • Reléový alebo polovodičový výstup


    Výhody

    Zaistená presnosť

    Jednoduchosť a rýchlosť pri montáži optimalizuje inštalačné práce. Rôznorodý výber čítacích vstupov, výber frekvencie a LCD alebo LED zobrazovacích jednotiek umožňuje okamžitú adaptáciu na danú aplikáciu.

    Aplikácie

    • Priemysel a stavebníctvo: rozvádzače v jednoduchých strojoch, riadenie procesov.
    • Spustenie a sledovanie zariadení na úpravu vody

    Gallery

    • RC 87 610 24 mm x 48 mm elektronické počítadlá - rad XBKT
    • Multifunkčné počítače 48 mm x 48 mm XBKP 6 rozsah
    • XBK elektromechanické počítadlá
    • Počítadlá s predvoľbou - rad XBKP