Vitajte na webovej lokalite spoločnosti Schneider Electric

Môžete navštíviť našu webovú lokalitu v inej krajine alebo oblasti, alebo prejsť na našu globálnu webovú lokalitu.

Vyberte lokalitu

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

SCADAPack 300E, ES

DNP3/IEC60870 centric Smart RTU

Rad kompaktného Smart RTU kombinuje možnosti vzdialených terminálnych jednotiek s výkonom programovateľného logického radiča, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval v náročnom diaľkovom prostredí. Podpora otvorených protokolov riadených udalosťami, ako DNP3 a IEC 60870-5, ponúka SCADAPack 300E a ES rozsah škálovateľnej platformy, ktorá zabezpečuje spoľahlivé a bezpečné riadenie a monitorovanie vzdialených aktív v citlivej a náročnej infraštruktúre.

SCADAPack 300E, ES
  • Vlastnosti

    Široká škála pripojení:
    Ethernet IP/Series, integrácia s diaľkovým vysielaním, verejné siete a satelitné systémy
     
    Flexibilná konfigurácia I/O:
    • 3 Vstupy impulzného čítača
    • 8 Analógové vstupy 15 bitové rozlíšenie
    • 16 digitálnych vstupov
    • 10 reléových výstupov
    • 2 analógové výstupy (voliteľné)
    • I / O je možné rozšíriť pomocou externých modulov
     
    Zaznamenávanie udalostí kritických údajov: V pamäti radiča je možné zaznamenať až 20 000 udalostí (40 000 v prípade SP ES)
     
    Vylepšená sada zabezpečenia: šifrovanie IEEE1711 a autentifikácia podľa IEC62351, podpora DNP3 úrovne 4
     
    Diaľková konfigurácia: diaľkové programovanie, konfigurácia a diagnostika
     
    Poznámka: Nakonfigurovaný pomocou konfigurátora E-Series a naprogramovaný len pomocou IEC61131



    Výhody

    Smart RTU pre náročné aplikácie
    • Priemyselne odolné: navrhnuté pre diaľkové aplikácie, ponúkajú vyššiu spoľahlivosť a dlhú životnosť
    • Diaľková komunikácia: Integruje prakticky s akoukoľvek komunikačnou sieťou vrátane rádií Trio a 3G mobilných sietí
    • Optimalizované pre WWW aplikácie: Integrované PLC/RTU, hlásenia viacerým mastrom, smerovanie medzi komunikačnými portami
    • Integrovaná sada zabezpečenia: Podporuje šifrovanie a overovanie údajov pomocou noriem IEEE1711 a IEC62351

    Aplikácie

    Voda a odpadová voda
    Lift/Booster stanica pre 4 čerpadlá
    Fakturácia spotreby

    Gallery